お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3034E PathWave PIPro
DC IRによる電圧降下解析、ACインピーダンス解析、電源プレーン共振を含むPDNのパワーインテグリティ―解析
電源分配回路 (PDN)の完全なパワーインテグリティー(PI)解析を可能にします。 シミュレーションエンジンにはDC IRによる電圧降下解析、熱および電気-熱DC解析、PDN ACインピーダンス解析、デカップリングキャパシタ最適化、および電源プレーン共振解析が含まれます。
主な特長
W3034E PathWave PIProは、以下を含みます:
- DC IRによる電圧降下およびDC IRによる電圧降下Electro-Thermal
- 電圧、電流密度、パワー損失の可視化
- デカップリングキャパシタのDecap最適化
PathWave ADS PIProエレメントは、PDNの完全なパワーインテグリティー解析を提供します。 PIProの電磁界(EM)技術は、汎用の電磁界ツールよりも高速で効率的です。 シミュレーションのシンプルな設定、電磁界モデルの抽出、完全なPIエコシステム解析のためのテストベンチをシームレスにエクスポートできます。 PIProは、効率的でネット駆動のインタフェイスを使用して正確な解析を可能にします。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。