お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
B4601C シリアル・パラレル解析パッケージ
シリアル・データの表示と解析が簡単に行えます。
ハイライト
多くのシステムでIC間の通信や周辺デバイスとのデータ転送にシリアル・バスを使用しています。捕捉した1と0の長い縦の列を見ながらシリアル・ビットをシフトするのは、非常に面倒で、時間がかかり、間違いの元にもなります。Keysight B4601Cシリアル・パラレル解析パッケージは、シリアル・データの表示と解析が簡単に行える汎用ソフトウェアです。
特長
- 収集したシリアル・ビット・ストリームをパラレル・ワード・フォーマットに変換します。
- リアルタイム・シリアル・トレースをシステムの動作と時間相関できます。
- データ・ブロックから特定のビットを除去できます。
- フレーム部分とデータ部分を分離して処理できます。
- 信号からのシリアル・データを外部クロック基準がある場合とない場合の両方で処理できます。
- 高速シリアル・バスを捕捉/解析できます。
- 1680/1690/16900シリーズ・ロジック・アナライザで使用できます。
- ソフトウェアのライセンスはWeb/Emailにて発行可能です。詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Interested in a B4601C?
Extend the capabilities for your シリアル・パラレル解析パッケージ
Featured Resources for B4601C シリアル・パラレル解析パッケージ
ご要望、ご質問はございませんか?