醫療器材測試:聯網裝置的基礎知識

《現代醫療器材測試指南》

《現代醫療器材測試指南》

強固的醫療器材測試對於防止關鍵設備發生重大故障至關重要。了解現代醫療器材必須關注的關鍵領域,以及 Keysight 如何協助醫療器材製造商進行此類精確的測試。

了解醫療器材測試的基本要點

  • 全面的測試至關重要:醫療器材測試必須涵蓋硬體元件、軟體功能、無線連線和網路安全,以確保病患安全。
  • 法規環境複雜:多項國際標準和法規規範了醫療器材測試,需要嚴謹的合規策略。
  • 無線技術疑慮日益增加: 現代連網醫療裝置在 RF 效能、共存性以及電磁相容性方面面臨前所未有的挑戰。
  • 端對端測試至關重要: 從元件級測試到系統整合和真實世界使用模擬,任何階段都不容忽視。

醫療裝置測試的高風險性

美國食品藥物管理局(FDA)在接獲關於血糖讀數偏低不準確的通報後,對特定 FreeStyle Libre 3 與 FreeStyle Libre 3 Plus 感測器發布了 I 級召回。此類不準確情況若未被發現,可能會導致不當的治療決策,並構成嚴重傷害或死亡的風險。

這些並非假設情境,而是已經導致患者受害的真實事件。從簡單的溫度計到複雜的診斷造影系統,醫療裝置每天都觸及數百萬人的生命。在實用的醫療創新與潛在有害的產品之間,是什麼在把關?徹底且嚴謹的醫療裝置測試。

在本全面指南中,我們將探討醫療裝置測試的關鍵領域——其包含的內容、重要性,以及製造商如何實施有效的測試策略,以確保其產品安全、可靠並符合全球法規。

簡介

醫療保健見解

連網醫療設備的測試有助於確保手術過程中的患者安全

技術如何推動醫療保健的未來

深入了解醫療保健的未來以及推動醫療創新的技術。

聯網醫療設備測試的挑戰與解決方案

克服連網醫療裝置的挑戰

深入了解連網醫療裝置設計人員和製造商所面臨的挑戰。

太空中的衛星

提升連網醫療裝置的安全性

探索實現連網醫療裝置關鍵安全性、有效性與上市時間的 10 項見解。

連網醫療裝置電源的測試

為電池供電醫療裝置提供動力

了解為什麼對可攜式電池供電醫療裝置的開發人員而言,特性分析電池壽命至關重要。

什麼是醫療器材測試?

醫療器材的定義

世界衛生組織(WHO)將醫療器材定義為:「經製造商預期單獨或組合使用於醫療目的之任何儀器、設備、器具、機器、配件、植入物、體外試劑、軟體、材料或其他相似或相關物品。」

如美國食品藥物管理局(FDA)和美國材料試驗協會(ASTM)等法規與標準組織也採用了類似的廣泛定義。牠們的共同點在於強調醫療器材不僅是整體的最終使用者設備,還包括其零件、配件、軟體、材料和物質。

醫療器材測試指南

圖 1. 醫療器材範例

需要測試的醫療器材類型

醫療器材的複雜度範圍極廣,從簡單的繃帶到精密的 AI 驅動診斷設備。每個類別都帶來獨特的測試挑戰。

掌握是德科技在醫療設備測試方面的專業見解

 

為什麼醫療器材測試至關重要

醫療器材測試的重要性不容忽視。請考慮以下現實世界的影響:

醫療器材測試概況

有效的醫療器材測試需要採用全方位的方法,以因應多個面向的需求。

醫療器材測試可確保其具備卓越性能

效能測試

電池續航力與電源管理測試

針對使用電池供電的設備(特別是植入式與穿戴式裝置),電源測試至關重要。必須對其功耗進行嚴格的測試與最佳化。這就是為什麼其電流波形圖橫跨了廣泛的動態範圍,從睡眠模式下的奈安培(nA)到主動模式下的毫安培(mA)不等。

  • 電流波形分析:量測從奈安培(睡眠)到毫安培(主動)等各種工作模式下的功耗
  • 電池耗盡測試:模擬實際使用模式以驗證預期的電池續航力
  • 充電系統驗證:測試充電效率、安全性和電池保護電路
  • 極端條件測試:驗證各種溫度範圍與使用情境下的效能

電源完整性測試

儘管具有低電壓位準、高速切換和複雜的電路板佈局,醫療器材電路仍必須獲得乾淨、穩定的供電。這需要在其電源分配網路中對雜訊、漣波、瞬時響應、湧浪電流和阻抗進行全面的測試。

  • 電源分配網路分析:測試阻抗、共振和穩定性
  • 瞬時響應測試:驗證負載變動期間的行為
  • 漣波與雜訊量測:確保電源品質符合設備要求
  • 湧浪電流測試:驗證上電順序期間的行為

機械與環境測試

物理與環境因素可能會顯著影響設備效能:

  • 振動與衝擊測試:模擬運輸與搬運條件
  • 溫度與濕度測試:驗證在極端環境下的運作情況
  • 海拔高度測試:確保在不同氣壓下的正常運作
  • 外殼防護等級測試:測試對水、灰塵和其他汙染物的抵抗力
  • 耐用度測試:透過加速壽命測試模擬磨損情況
醫療器材的連線測試對於確保病患安全至關重要

連線測試

RF 元件測試

現代互聯醫療器材依賴需要經過嚴格測試的射頻子系統:

  • 阻抗匹配:測量 S 參數以將反射和插入損耗降至最低
  • 輻射場型:特性化天線效能與效率
  • 發射器測試:驗證輸出功率、頻寬、誤差向量幅度與頻譜發射
  • 接收器測試:評估靈敏度、封包錯誤率與鄰頻選擇性

電磁相容性與干擾

電磁相容性 (EMC) 測試用於驗證設備在特定固定位準的電磁場存在下是否能正常運作。電磁干擾 (EMI) 測試則檢查設備發射的電磁能量是否超過法規限制。

合規前 EMC 與 EMI 測試必須在整個設備開發過程中,使用模擬器和信號分析儀來進行。在產品開發接近尾聲時,則會在認證測試實驗室中,使用標準化電波暗室和 EMI 接收器進行正式的合規測試。

  • 發射測試:確保設備產生的電磁干擾不超過法規限制
  • 抗擾度測試:驗證設備暴露於電磁場時是否能正常運作
  • 輻射與傳導發射:測量無線與有線電磁輸出
  • 靜電放電測試:確認防範靜電損壞的保護機制

RF 共存測試

連線測試中最具挑戰性的方面,或許在於確保設備能在擁擠的 RF 環境中運作。RF 共存測試用於檢驗醫療器材在充滿鄰近頻率信號、且具有相似或相異協定的密集 RF 環境中,是否能正常運作並維持其功能性無線效能。

周遭有如此多的手機、Wi-Fi 網路、藍牙連線和安全掃描器,RF 共存已成為現實世界中的一項必要需求。

  • 鄰近性測試:驗證在其他無線設備附近運作時的效能
  • 協定互動測試:確保不同的無線標準(藍牙、Wi-Fi、行動通訊)不會互相干擾
  • 真實環境模擬:建立複製醫院、家庭和其他使用情境的測試環境
  • 效能衰減測量:量化對延遲、產出量和錯誤率的影響
現代醫療器材面臨的射頻共存挑戰

RF 共存性旨在檢視醫療器材在訊號密集或具有相似/相異協定之鄰近頻率的 RF 環境中,是否能正常運作並維持其無線功能效能。

醫療器材軟體必須經過嚴格的測試

軟體與韌體測試

軟體驗證與確認

醫療器材軟體必須根據 IEC 62304 標準接受嚴格測試:

  • 單元測試:驗證個別軟體元件是否正常運作
  • 整合測試:確保元件如預期般協同運作
  • 系統測試:驗證完整的軟體系統是否符合需求
  • 邊界條件測試:驗證在不尋常或極端條件下的行為

使用者介面測試

裝置介面必須具備直覺性並防止使用者發生錯誤:

  • 可用性測試:觀察具代表性的使用者與裝置互動
  • 人因分析:識別潛在使用錯誤及其後果
  • 無障礙測試:確保身障人士也能使用該裝置
  • 國際化測試:驗證跨語言與地區的正常功能

連線應用程式測試

許多現代醫療器材都配有相關的行動或桌面應用程式:

  • 跨平台相容性:在各種作業系統和裝置類型上進行測試
  • API 測試:驗證裝置與應用程式之間的通訊
  • 效能測試:測量回應時間與資源使用率
  • 整合測試:確保與電子病歷及其他系統正常配合運作
網路安全是醫療器材測試中至關重要的一環

網路安全測試

醫療器材安全性測試

將功能轉移至韌體與軟體所帶來的負面影響,就是攻擊面增加。針對醫療器材的惡意攻擊或惡性軟體可能對個人造成致命危害,並使醫院和實驗室等關鍵設施陷入癱瘓。

強固的軟體可追溯性至關重要。此外,由於醫療器材具有五年或更長的產品生命週期,因此每個裝置都必須具備識別並防範未來硬體、網路和軟體漏洞的策略。

  • 弱點評估:識別潛在的安全漏洞
  • 滲透測試:主動嘗試利用漏洞
  • 韌體分析:檢查是否有後門或安全缺陷
  • 身分驗證測試:驗證存取控制機制

資料安全測試

保護傳輸中與靜態的病患資料:

  • 加密驗證:確保正確實施加密標準
  • 資料完整性測試:驗證資料未遭到篡改
  • 隱私控制測試:驗證 HIPAA 及其他隱私要求
  • 資料生命週期測試:確保資料的建立、儲存和銷毀過程正確無誤

網路安全測試

遠距病人監視器等裝置用來傳輸重要資料的後端網路,也必須受到保護以防範網路攻擊。醫療器材製造商的企業網路必須加強防護,以防止在製造過程中注入任何惡意惡意軟體。

確保裝置運作所在的更廣泛生態系統安全無虞:

  • 網路弱點評估:識別連線網路中的弱點
  • 安全監控測試:驗證漏洞偵測能力
  • 更新機制測試:確保安全且可靠的軟體更新
  • 威脅建模:識別並處理潛在的攻擊途徑
醫療器材測試可保障病患安全

安全與合規性測試

標準合規性測試

醫療器材標準為確保安全性和有效性提供了架構。主要標準包括:

  • ISO 13485:醫療器材品質管理系統
  • ISO 10993:生物學評估與生物相容性測試
  • IEC 60601-1:醫療電機設備的安全與效能標準

合規性測試涉及系統性驗證,以確保裝置符合這些標準中的每一項適用要求,通常透過文件化的測試案例、協定和報告來達成。

法規遵循測試

除了標準之外,監管機構還強制執行其他要求:

法規測試通常包括製造流程驗證、風險管理程序以及上市後監督系統的驗證。

哪些標準適用於您的裝置?

使用這個簡化的決策樹作為識別潛在標準的起點。

Keysight 如何協助進行醫療裝置測試?

Keysight 的醫療裝置測試解決方案範圍廣泛,從用於電子電路的測試儀器到用於高階應用驗證的軟體一應俱全。

加速醫療保健創新

探索 Keysight 如何協助醫療器材製造商和醫療 IT 專業人員加速創新。

Keysight 醫療器材測試解決方案

解決方案

醫療器材的合規性測試與驗證

法規遵循測試與驗證

醫療標準法規遵循

Keysight 透過精確可靠的醫療器材安全測試量測設備,實現 ISO 13485 的願景。

具備認證與追溯性的適當儀器校驗對於 ISO 13485 品質保證至關重要。Keysight 的校驗服務可確保您的醫療器材測試超越法規遵循要求。

ISO 10993 涉及使用經 Keysight 儀器驗證與校驗的生物測試設備。

下文所列出的解決方案有助於符合 IEC 60601-1 的效能測試與產品測試要求。

法規遵循解決方案

Keysight IOT0047A 法規測試解決方案可協助符合無線裝置的全球法規。它能輕鬆支援現代法規測試的複雜性、大數據量與速度要求。

電磁相容性(EMC)與電磁干擾(EMI)法規遵循

針對 EMC 測試與 EMI 量測,Keysight 提供:

醫療器材的測試有助於確保電池壽命與性能達到最佳狀態

醫療器材電池壽命與電源解決方案

電池效能

為了最佳化電池壽命,電池耗電分析(從奈安培到安培)、耗盡測試、電源波形擷取以及長期資料記錄都是不可或缺的。用於此目的 Keysight 儀器包括:

CX3300 裝置電流波形分析儀以高解析度擷取電流波形,用於低功耗物聯網裝置特性分析,可測量低至 100 皮安培的電流。其自動電流分析功能可加速分析。

電源完整性分析

Infiniium S 系列示波器搭配 N7020A 電源軌探棒,能夠進行準確的電源完整性分析,測量直流電源軌上的雜訊、漣波、暫態和負載響應。

醫療器材測試解決方案可確保在複雜的無線環境中實現無線共存

RF 共存解決方案

閉迴路 RF 共存測試解決方案

Keysight 用於閉迴路 RF 共存測試的解決方案包含:

無線網路模擬器可為待測醫療設備建立密集的 Wi-Fi 與蜂巢式網路環境。

這些實驗室測試解決方案輔以共存性現場測試,使用 FieldFox 手持式頻譜分析儀透過頻譜與干擾分析工具來識別醫療照護機構中的無線信號。

無線醫療設備測試有助於保障醫療設備、醫療保健系統及網路的安全

醫療設備網路安全

醫療設備網路安全解決方案

Keysight 的 IoT 安全評估平台支援弱點評估、通訊協定模糊測試(Fuzzing)與韌體分析。它能擷取軟體物料清單以揭露相關弱點、偵測硬式編碼憑證、精準定位組態缺陷、識別脆弱或過期的密碼編譯金鑰與憑證,以及找出易受攻擊的腳本和二進位碼。

它還支援針對各種物聯網相關網路安全標準與標籤要求(例如 Cyber Trust Mark 等)進行自動化測試與驗證。

網路安全軟體

Keysight 的 先進網路安全產品與測試服務包含:

  • Threat Simulator 用於自動化對手模擬、入侵與攻擊模擬、驗證有關資料外洩的法規要求,以及提供每日威脅情資更新
  • BreakingPoint 用於以真實應用程式和全方位威脅向量來驗證您的網路安全態勢
  • IxVeriWave 用於在複製醫院環境的實際情況下測試 Wi-Fi 網路與設備效能、漫遊、共存性及安全性驗證架構

資源

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?