A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) emitiu um recall de Classe I para determinados sensores FreeStyle Libre 3 e FreeStyle Libre 3 Plus, após relatos de leituras imprecisas de glicemia baixa. Tais imprecisões podem levar a decisões terapêuticas inadequadas e representar um risco de lesões graves ou morte, caso não sejam identificadas.
Esses não são cenários hipotéticos — são eventos reais que causaram danos aos pacientes. Os dispositivos médicos afetam milhões de vidas diariamente, desde simples termômetros até complexos sistemas de diagnóstico por imagem. O que separa uma inovação médica útil de um produto potencialmente prejudicial? Testes completos e meticulosos dos dispositivos médicos.
Neste guia completo, exploraremos o importante mundo dos testes de dispositivos médicos — o que ele abrange, por que é importante e como os fabricantes podem implementar estratégias eficazes de testes para garantir que seus produtos sejam seguros, confiáveis e estejam em conformidade com as regulamentações globais.
Saiba mais sobre o futuro da saúde e as tecnologias que estão impulsionando a inovação médica.
Enfrentando os desafios dos dispositivos médicos conectados
Conheça os desafios enfrentados pelos projetistas e fabricantes de dispositivos médicos conectados.
Melhorar a segurança dos dispositivos médicos conectados
Descubra 10 dicas para garantir a segurança, a eficácia e o tempo de lançamento no mercado de dispositivos médicos conectados.
Alimentação de dispositivos médicos alimentados por bateria
Saiba por que a caracterização da vida útil da bateria é fundamental para os desenvolvedores de dispositivos médicos portáteis alimentados por bateria.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define um dispositivo médico como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, máquina, dispositivo, implante, reagente para uso in vitro, software, material ou outro artigo semelhante ou relacionado, destinado pelo fabricante a ser utilizado, isoladamente ou em combinação, para fins médicos”.
Órgãos reguladores e de padronização, como a FDA e a Sociedade Americana para Testes e Materiais (ASTM), também utilizam definições igualmente amplas. O que elas têm em comum é a ênfase no fato de que os dispositivos médicos não se limitam apenas ao dispositivo destinado ao usuário final como um todo, mas também incluem suas peças, acessórios, software, materiais e substâncias.
Figura 1. Exemplos de dispositivos médicos
Os dispositivos médicos abrangem uma enorme variedade de níveis de complexidade, desde simples curativos até sofisticados equipamentos de diagnóstico baseados em inteligência artificial. Cada categoria apresenta desafios específicos em termos de testes.
Dispositivos usados no corpo, incluindo:
Principais desafios dos testes: otimização da duração da bateria, biocompatibilidade, desempenho sem fio, resistência à água, conforto durante o uso prolongado
Dispositivos implantados cirurgicamente no corpo:
Principais desafios dos testes: biocompatibilidade a longo prazo , maior duração da bateria, compatibilidade com ressonância magnética, confiabilidade da conexão sem fio através dos tecidos, mecanismos de segurança contra falhas
Aparelhos utilizados para diagnosticar doenças:
Principais desafios dos testes: exatidão , precisão, compatibilidade eletromagnética, confiabilidade do software, integração com sistemas de prontuários médicos
Dispositivos da Internet das Coisas Médicas que transmitem dados:
Principais desafios dos testes: segurança dos dados , coexistência de redes sem fio, confiabilidade da rede, privacidade do paciente, gerenciamento de energia
Software que desempenha funções médicas sem fazer parte do hardware:
Principais desafios de testes: validação de algoritmos, segurança cibernética, usabilidade em diversas plataformas, gerenciamento de atualizações, testes de integração
A importância dos testes de dispositivos médicos não pode ser subestimada. Considere estas implicações na prática:
A realização de testes eficazes em dispositivos médicos exige uma abordagem abrangente que leve em conta múltiplas dimensões.
Para dispositivos alimentados por bateria, especialmente os implantáveis e os vestíveis, os testes de consumo de energia são fundamentais. Seu consumo de energia deve ser rigorosamente testado e otimizado. É por isso que seus perfis de corrente abrangem uma ampla faixa dinâmica, que vai de nanoamperes nos modos de suspensão a alguns miliamperes nos modos ativos.
Os circuitos de dispositivos médicos devem receber alimentação limpa e estável, apesar dos baixos níveis de tensão, da comutação em alta velocidade e dos layouts complexos das placas. Isso exige testes abrangentes de ruído, ondulação, transientes, correntes de irrupção e impedância em suas redes de distribuição de energia.
Fatores físicos e ambientais podem afetar significativamente o desempenho do dispositivo:
Os dispositivos médicos modernos conectados dependem de subsistemas de radiofrequência que exigem testes rigorosos:
Os testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) verificam se um dispositivo pode funcionar corretamente na presença de campos eletromagnéticos de determinados níveis fixos. Os testes de interferência eletromagnética (EMI) verificam se um dispositivo emite energia eletromagnética acima dos limites regulamentares.
Os testes de pré-conformidade de EMC e EMI devem ser realizados ao longo de todo o processo de desenvolvimento do dispositivo, utilizando simuladores e analisadores de sinal. No final do desenvolvimento do produto, os testes oficiais de conformidade são realizados em laboratórios de testes certificados, utilizando câmaras anecóicas padronizadas e receptores de EMI.
Talvez o aspecto mais desafiador dos testes de conectividade envolva garantir que os dispositivos funcionem em ambientes de RF congestionados. Os testes de coexistência de RF analisam a capacidade de um dispositivo médico de operar corretamente e manter seu desempenho funcional sem fio em ambientes de RF densos, repletos de sinais em frequências próximas com protocolos semelhantes ou diferentes.
A coexistência de radiofrequências é uma necessidade na vida real, com tantos celulares, redes Wi-Fi, conexões Bluetooth e scanners de segurança por aí.
A coexistência de RF analisa a capacidade dos dispositivos médicos de funcionar corretamente e manter seu desempenho funcional sem fio em ambientes de RF densos, com sinais ou frequências próximas que utilizem protocolos semelhantes ou diferentes.
O software de dispositivos médicos deve ser submetido a testes rigorosos, de acordo com a norma IEC 62304:
A interface do dispositivo deve ser intuitiva e evitar erros do usuário:
Muitos dispositivos médicos modernos possuem aplicativos associados para celular ou computador:
Um efeito colateral indesejável da transferência de funcionalidades para o firmware e o software é o aumento da superfície de ataque. Ataques maliciosos ou malware em dispositivos médicos podem ser fatais para as pessoas e paralisar instalações essenciais, como hospitais e laboratórios.
É essencial que haja uma rastreabilidade robusta do software. Além disso, como os dispositivos médicos têm ciclos de vida prolongados, de cinco anos ou mais, cada dispositivo deve contar com uma estratégia para identificar e se proteger contra futuras vulnerabilidades de hardware, rede e software.
Proteção dos dados dos pacientes em trânsito e em repouso:
As redes de back-end utilizadas por dispositivos como monitores remotos de pacientes para transmitir dados vitais também devem ser protegidas contra ataques cibernéticos. As redes corporativas dos fabricantes de dispositivos médicos devem ser reforçadas para impedir qualquer injeção de malware malicioso durante a fabricação.
Garantir a segurança do ecossistema mais amplo no qual o dispositivo opera:
As normas para dispositivos médicos estabelecem diretrizes para garantir a segurança e a eficácia. Entre as principais normas, destacam-se:
Os testes de conformidade envolvem a verificação sistemática de que um dispositivo atende a todos os requisitos aplicáveis dessas normas, geralmente por meio de casos de teste, protocolos e relatórios documentados.
Além das normas, os órgãos reguladores impõem requisitos adicionais:
Os testes regulatórios geralmente incluem a validação de processos de fabricação, procedimentos de gestão de riscos e sistemas de vigilância pós-comercialização.
Série IEC 60601 é a família de normas de segurança e desempenho para equipamentos elétricos médicos, abrangendo um amplo conjunto de questões elétricas e eletrônicas, incluindo coexistência sem fio, compatibilidade eletromagnética e usabilidade dos dispositivos.
ISO 10993 orienta a avaliação da segurança biológica, a identificação de riscos, os ensaios de biocompatibilidade e os ensaios mecânicos de dispositivos médicos como parte de um processo de gestão de riscos.
IEC 62304 abrange todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde o projeto inicial até o fim do suporte. Ela se aplica tanto ao software incorporado em dispositivos médicos quanto ao software autônomo, frequentemente conhecido como Software como Dispositivo Médico (SaMD).
A Keysight contribui para a concretização da visão da norma ISO 13485 por meio de equipamentos de teste e medição precisos e confiáveis para testes de segurança de dispositivos médicos.
A calibração adequada dos instrumentos, com certificação e rastreabilidade, é essencial para a garantia de qualidade da norma ISO 13485. Os serviços de calibração da Keysight garantem que os testes de seus dispositivos médicos superem os requisitos de conformidade.
A norma ISO 10993 envolve o uso de equipamentos de ensaio biológico que são verificados e calibrados com instrumentos da Keysight.
A conformidade com os testes de desempenho e de produto da norma IEC 60601-1 é possibilitada pelas soluções listadas nas seções a seguir.
A solução de testes regulatórios IOT0047A da Keysight permite a conformidade com as regulamentações globais para dispositivos sem fio. Ela lida com facilidade com a complexidade, os grandes volumes de dados e os requisitos de velocidade dos testes regulatórios modernos.
Para testes de EMC e medições de EMI, a Keysight oferece:
Para otimizar a vida útil da bateria, são essenciais a análise do consumo de energia — de nanoamperes a amperes —, testes de descarga, captura de formas de onda de potência e registro de dados de longo prazo. Os instrumentos da Keysight para essas aplicações incluem:
O analisador de formas de onda de corrente CX3300 captura formas de onda de corrente com alta resolução para a caracterização de dispositivos IoT de baixa potência, medindo correntes tão baixas quanto 100 picoamperes. Seu perfilador automático de corrente acelera o processo.
O osciloscópio Infiniium S-Series, equipado com a sonda para trilhos de alimentação N7020A, permite uma análise precisa da integridade da alimentação, medindo ruído, ondulação, transientes e resposta de carga em trilhos de alimentação CC.
As soluções da Keysight para testes de coexistência de RF em circuito fechado incluem:
Os simuladores de rede sem fio criam ambientes densos de Wi-Fi e de redes celulares para dispositivos médicos em teste.
Essas soluções em laboratório são complementadas por testes de campo de coexistência, realizados com o uso de analisadores de espectro portáteis FieldFox, para identificar sinais sem fio em instalações de saúde por meio de ferramentas de análise de espectro e interferência.
A plataforma de Avaliação de Segurança de IoT da Keysight permite a avaliação de vulnerabilidades, o fuzzing de protocolos e a análise de firmware. Ela é capaz de extrair a lista de componentes de software para revelar vulnerabilidades associadas, detectar credenciais codificadas de forma rígida, identificar falhas de configuração, identificar chaves criptográficas e certificados fracos ou vencidos, bem como identificar scripts e códigos binários vulneráveis.
Além disso, oferece suporte a testes e validações automatizados em relação a diversas normas de segurança cibernética e requisitos de certificação relevantes para a IoT, como o Cyber Trust Mark e outros.
Os produtos de segurança de rede e serviços de teste de última geração da Keysight incluem:
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?