Soluções robustas de validação de segurança para dispositivos conectados

As soluções de teste de segurança IoT da Keysight combinam automação inteligente, análise em tempo real e cobertura de ameaças em evolução para validar a segurança dos dispositivos conectados em todas as fases do desenvolvimento. Concebidas para simular ciberataques reais, permitem testes de alta confiabilidade de sistemas incorporados, protocolos de comunicação e segurança de firmware para aplicações IoT industriais e de consumo. A plataforma automatiza a validação por meio de uma interface de usuário (UI) do tipo apontar e clicar ou API de automação. É uma ferramenta pronta para uso que ajuda a identificar lacunas de segurança de IoT relacionadas a requisitos de conformidade e rotulagem. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Comunicação segura 

Testa a implementação de protocolos de criptografia, gerenciamento de certificados e mecanismos de autenticação. A verificação da comunicação segura garante a confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

Simulação de ameaças

A emulação de ataques reais permite que os desenvolvedores avaliem como os dispositivos IoT respondem a vetores de ameaças, incluindo ataques de negação de serviço (DoS), spoofing e replay, fortalecendo a resiliência dos dispositivos. 

Normas e conformidade 

Os casos de teste automatizados estão em conformidade com as principais normas de segurança, incluindo ETSI EN 303 645, ANSI/CTA 2088-A e OWASP, garantindo a aprovação regulamentar e a confiança do cliente.

Análise do comportamento do dispositivo

Monitora as respostas, o desempenho e a estabilidade dos dispositivos sob condições de estresse e ataque, ajudando os engenheiros a identificar padrões anormais e fortalecer a robustez do sistema. 

Perguntas frequentes