如何自動化 V2X HIL 測試序列

WaveBee Hive V2X HiL 測試系統
+ WaveBee Hive V2X HiL 測試系統

自動化執行可重複的 V2X HIL

V2X 測試自動化在定義的硬體迴路(HIL)工作流程中,協調情境執行與實體裝置互動。工程師首先準備應用情境、選擇測試所需的區域智慧型運輸系統(ITS)堆疊,並將待測實體裝置連接至 HIL 環境。此情境可呈現多個 V2X 參與者與應用事件,同時系統與裝置交換應用層訊息。隨後可重複執行一致的情境狀態、通訊事件及 DUT 互動序列。此架構為工程師提供受控的 V2X HIL 測試工作流程,適用於連網車輛驗證與 V2X 情境測試,無需為每次執行手動重建相同的交通狀況。可根據所選配置視需要納入情境建立與監控功能。

當支援的交通流量、車輛動態或外部 HIL 環境屬於驗證架構的一部分時,相同的工作流程亦可納入這些系統。配置指南識別了第三方模擬平台的整合選項,以及針對支援的即時 HIL 系統的獨立整合方式。工程師可利用這些連接來協調車輛狀態、情境進展及 V2X 應用行為,同時使實體 DUT 保持在封閉測試環境中。在進行軟體、情境或配置變更後,可重複執行測試序列,以在可比較的條件下取得結果。此使用情境中的 V2X HIL 測試自動化係指 HIL 工作流程中的受控執行、定序與可重複性。它並不暗示自動認證、詳盡的測試涵蓋範圍,或是未在原始資料中說明的效能改善。

自動化 V2X HIL 測試解決方案

透過將實體 V2X 裝置連接至受控情境環境,並執行定義的應用層互動序列,來執行 V2X HIL 測試。此文件化架構結合了 HIL 測試系統與自動駕駛模擬軟體、區域 V2X 應用堆疊、情境工具以及選配的整合介面。工程師可以準備情境、執行序列、監控產生的 V2X 活動,並在 DUT 或測試配置變更後重複相同的條件。需要時可納入支援的交通流量與車輛動態模擬器,並且針對支援的外部 HIL 系統提供獨立的整合路徑。這為連網車輛驗證建立了可重複的 V2X 測試自動化工作流程,同時將範圍聚焦於情境執行與應用層互動,而非自動合規決策、RF 一致性或完整涵蓋範圍的保證。

查看自動化 V2X HIL 測試解決方案的方塊圖

自動化 V2X HIL 測試解決方案的系統方塊圖

探索我們的自動化 V2X HIL 測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?