Wie man V2X HIL-Testsequenzen automatisiert

WaveBee Hive V2X HiL Testsystem
+ WaveBee Hive V2X HiL Testsystem

Automatisierte, wiederholbare V2X-HIL-Ausführung

Die V2X-Testautomatisierung koordiniert die Szenarioausführung und die Interaktion physischer Geräte innerhalb eines definierten Hardware-in-the-Loop-Workflows. Ingenieure bereiten zunächst das Anwendungsszenario vor, wählen den für den Test benötigten regionalen Intelligent-Transport-System-Stack aus und verbinden das zu testende Gerät mit der HIL-Umgebung. Das Szenario kann mehrere V2X-Teilnehmer und Anwendungsereignisse abbilden, während das System Nachrichten auf Anwendungsebene mit dem Gerät austauscht. Eine konsistente Abfolge von Szenariozuständen, Kommunikationsereignissen und Interaktionen mit dem Prüfling kann anschließend wiederholt ausgeführt werden. Diese Struktur ermöglicht Ingenieuren einen kontrollierten V2X-HIL-Testworkflow für die Validierung vernetzter Fahrzeuge und V2X-Szenariotests, ohne dass die gleichen Verkehrsbedingungen für jeden Durchlauf manuell nachgebildet werden müssen. Funktionen zur Szenarioerstellung und -überwachung können je nach gewählter Konfiguration integriert werden.

Derselbe Workflow kann unterstützten Verkehr, Fahrzeugdynamik oder externe HIL-Umgebungen einbinden, sofern diese Systeme Teil der Validierungsarchitektur sind. Der Konfigurationsleitfaden beschreibt Integrationsoptionen für Simulationsplattformen von Drittanbietern sowie die separate Integration unterstützter Echtzeit-HIL-Systeme. Ingenieure können diese Verbindungen nutzen, um Fahrzeugzustand, Szenarioablauf und V2X-Anwendungsverhalten zu koordinieren, während das physische Prüfobjekt (DUT) Teil der geschlossenen Testumgebung bleibt. Testsequenzen lassen sich nach Software-, Szenario- oder Konfigurationsänderungen wiederholen, um Ergebnisse unter vergleichbaren Bedingungen zu erzielen. V2X-Testautomatisierung bezieht sich in diesem Anwendungsfall auf die kontrollierte Ausführung, Sequenzierung und Wiederholbarkeit im gesamten HIL-Workflow. Sie impliziert keine automatische Zertifizierung, vollständige Testabdeckung oder eine Leistungsverbesserung, die nicht im Quellmaterial angegeben ist.

Automatisierte V2X-HIL-Testlösung

Führen Sie V2X-HIL-Tests durch, indem Sie ein physisches V2X-Gerät mit einer kontrollierten Szenarioumgebung verbinden und eine definierte Abfolge von Interaktionen auf Anwendungsebene ausführen. Die dokumentierte Architektur kombiniert ein HIL-Testsystem mit Software zur Simulation autonomer Fahrten, regionalen V2X-Anwendungsstacks, Szenario-Tools und optionalen Integrationsschnittstellen. Ingenieure können ein Szenario vorbereiten, die Sequenz ausführen, die resultierende V2X-Aktivität überwachen und die gleichen Bedingungen nach Änderungen am Prüfling oder der Testkonfiguration wiederholen. Unterstützte Verkehrs- und Fahrzeugdynamiksimulatoren können bei Bedarf eingebunden werden, und ein separater Integrationspfad steht für unterstützte externe HIL-Systeme zur Verfügung. Dies schafft einen wiederholbaren V2X-Testautomatisierungs-Workflow für die Validierung vernetzter Fahrzeuge, wobei der Fokus auf der Szenarioausführung und der Interaktion auf Anwendungsebene liegt und nicht auf automatischen Konformitätsentscheidungen, HF-Konformität oder Garantien vollständiger Abdeckung.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten V2X-HIL-Testlösung

Blockdiagramm einer automatisierten V2X-HIL-Testlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten V2X-HIL-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?