Wie man V2X über regionale ITS-Stacks hinweg validiert

WaveBee Hive V2X HiL Testsystem
+ WaveBee Hive V2X HiL Testsystem

Übungsregionspezifisches V2X-Anwendungsverhalten

Regionale V2X-Implementierungen nutzen unterschiedliche Kommunikationsstacks und Anwendungskonventionen intelligenter Transportsysteme (ITS). Die dokumentierte HIL-Konfiguration bietet Softwareoptionen für ETSI-, SAE- und C-SAE-V2X-Umgebungen. So können Ingenieure Anwendungstests für den regionalen Stack der jeweiligen Implementierung konfigurieren. Sie wählen den benötigten Stack aus, verbinden das zu testende Gerät und nutzen simulierte V2X-Teilnehmer, um die Kommunikationsumgebung für das Szenario zu erstellen. Die Nachrichtenüberwachung lässt sich für dasselbe regionale Framework konfigurieren, sodass die ausgetauschten Anwendungsinformationen während der Ausführung sichtbar sind. Dadurch können regionale V2X-Tests unter kontrollierten Laborbedingungen in der gewählten ITS-Umgebung durchgeführt werden, anstatt sich ausschließlich auf die Interaktion mit realer regionaler Infrastruktur oder straßenbasierten Szenarien zu verlassen.

Der HIL-Workflow kombiniert regionale Stack-Simulation, Monitoring und Szenariogenerierung, um das Verhalten eines physischen Prüflings (DUT) während definierter Anwendungsinteraktionen zu simulieren. Ein Test kann Fahrzeuge, Straßeninfrastruktur oder andere V2X-Teilnehmer simulieren, während der ausgewählte regionale Stack die entsprechende Anwendungsschichtkommunikation bereitstellt. Ingenieure können das Szenario nach Software- oder Konfigurationsänderungen wiederholen und dabei die regionale Umgebung konsistent halten. Die Quelle bietet separate ETSI-, SAE- und C-SAE-Optionen, sodass die Testkonfiguration für die benötigte Region ausgewählt werden kann, anstatt von der gleichzeitigen Verwendung aller Stacks auszugehen. ITS-Stack-Tests bedeuten in diesem Anwendungsfall die Simulation des Anwendungsverhaltens innerhalb der gewählten regionalen Umgebung. Sie beinhalten keine regionale Zertifizierung oder Protokollkonformität, die im Leitfaden durch verschiedene Lösungskonfigurationen abgedeckt wird.

Regionale V2X ITS Stack-Testlösung

Konfigurieren Sie die V2X-HIL-Umgebung entsprechend dem für die vorgesehene Einsatzregion benötigten ITS-Stack. Die dokumentierte Lösung bietet Simulations- und Überwachungsoptionen für ETSI-, SAE- und C-SAE-Stacks für Anwendungsschichttests mit einem physischen Prüfling. Ingenieure können die passende regionale Software auswählen, simulierte V2X-Teilnehmer einrichten, ein definiertes Szenario ausführen und die Nachrichtenaktivität während der Interaktion des Geräts mit dieser Umgebung beobachten. Tools zur Szenarioerstellung können eingebunden werden, wenn der Workflow kontrollierte Fahrzeug- oder Infrastrukturereignisse erfordert. Unterstützte externe Simulatoren lassen sich integrieren, wenn zusätzliche Modellierung notwendig ist. Regionale V2X-Tests ermöglichen somit eine reproduzierbare Laborumgebung unter Beibehaltung der Anwendungskonventionen des ausgewählten ITS-Stacks. Der Workflow dient der Anwendungsvalidierung und ist nicht als Zertifizierung, HF-Konformitätsprüfung oder Protokollkonformitätsprüfung zu verstehen.

Siehe Blockdiagramm der regionalen V2X ITS Stack-Testlösung

Wie man V2X über regionale ITS-Stacks hinweg validiert

Entdecken Sie Produkte in unserer regionalen V2X ITS Stack-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?