지역별 ITS 스택 전반에 걸쳐 V2X를 검증하는 방법

WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템
+ WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템

지역별 V2X 애플리케이션 동작 테스트

지역별 V2X 배포는 서로 다른 지능형 교통 시스템(ITS) 통신 스택과 애플리케이션 규칙을 사용합니다. 문서화된 HIL 구성은 ETSI, SAE 및 C-SAE V2X 환경을 위한 소프트웨어 옵션을 제공하므로 엔지니어는 의도된 배포와 연결된 지역별 스택을 중심으로 애플리케이션 계층 테스트를 구성할 수 있습니다. 엔지니어가 필요한 스택을 선택하고, 테스트 대상 물리적 디바이스를 연결하고, 시뮬레이션된 V2X 참가자를 사용하여 시나리오용 통신 환경을 구축합니다. 실행 중에 교환되는 애플리케이션 정보를 확인할 수 있도록 동일한 지역 프레임워크에 대해 메시지 모니터링을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 라이브 지역 인프라나 도로 기반 시나리오와의 상호 작용에만 의존하지 않고, 선택한 ITS 환경을 사용하여 제어된 실험실 조건에서 지역별 V2X 테스트를 수행할 수 있습니다.

HIL 워크플로는 지역별 스택 시뮬레이션, 모니터링 및 시나리오 생성을 결합하여 정의된 애플리케이션 상호 작용 중에 물리적 DUT가 어떻게 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 테스트는 차량, 도로변 인프라 또는 기타 V2X 참가자를 나타낼 수 있으며, 선택한 지역 스택은 해당 애플리케이션 계층 통신을 제공합니다. 엔지니어는 지역 환경을 일관되게 유지하면서 소프트웨어 또는 구성 변경 후 시나리오를 반복할 수 있습니다. 소스는 별도의 ETSI, SAE 및 C-SAE 옵션을 제공하므로 모든 스택이 동시에 사용된다고 가정하는 대신 필요한 지역에 맞게 테스트 구성을 선택할 수 있습니다. 이 사용 사례에서 ITS 스택 테스트는 선택한 지역 환경 내에서 애플리케이션 동작을 테스트하는 것을 의미합니다. 이는 앵커 가이드가 서로 다른 솔루션 구성을 통해 처리하는 지역 인증이나 프로토콜 적합성을 의미하지 않습니다.

지역 기반 V2X ITS 스택 테스트 솔루션

의도된 배포 지역에 필요한 ITS 스택을 중심으로 V2X HIL 환경을 구성합니다. 문서화된 솔루션은 물리적 DUT를 사용한 애플리케이션 계층 테스트를 위해 ETSI, SAE 및 C-SAE 스택 시뮬레이션 및 모니터링 옵션을 제공합니다. 엔지니어는 적절한 지역 소프트웨어를 선택하고, 시뮬레이션된 V2X 참가자를 설정하고, 정의된 시나리오를 실행하고, 디바이스가 해당 환경과 상호 작용할 때 메시지 활동을 관찰할 수 있습니다. 워크플로에 제어된 차량 또는 인프라 이벤트가 필요한 경우 시나리오 생성 도구를 포함할 수 있으며, 추가 모델링이 필요할 때 지원되는 외부 시뮬레이터를 통합할 수 있습니다. 따라서 지역별 V2X 테스트는 선택한 ITS 스택의 애플리케이션 규칙을 유지하면서 반복 가능한 실험실 설정을 사용할 수 있습니다. 이 워크플로는 애플리케이션 검증을 위한 것이며 인증, RF 적합성 또는 프로토콜 적합성 테스트로 설명해서는 안 됩니다.

지역별 V2X ITS 스택 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

지역별 ITS 스택 전반에 걸쳐 V2X를 검증하는 방법

지역별 V2X ITS 스택 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?