HIL 환경에서 V2X 애플리케이션 동작을 모니터링하는 방법

WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템
+ WaveBee Hive V2X HiL 테스트 시스템

HIL 테스트 중 V2X 동작 관찰

V2X HIL 테스트는 시뮬레이션된 차량, 인프라 및 기타 V2X 참여자가 포함된 제어된 응용 계층 통신 환경에 물리적 디바이스를 배치합니다. 정의된 시나리오가 실행되는 동안 모니터링 도구를 HIL 환경과 함께 사용하여 이러한 참여자와 연결된 메시지 활동을 관찰할 수 있습니다. 엔지니어는 차량 위치, 교통 상황 또는 시나리오 이벤트가 변경됨에 따라 V2X 정보가 교환되는 방식을 추적하고 해당 메시지를 DUT의 관찰된 동작과 연관시킬 수 있습니다. 문서화된 구성은 선택한 V2X 환경과 연동되는 지역 모니터링 소프트웨어를 제공합니다. 이를 통해 엔지니어는 라이브 도로 환경에만 의존하는 대신 물리적 디바이스를 반복 가능한 실험실 시나리오의 일부로 유지하면서 V2X 어플리케이션 테스트 중에 응용 계층 가시성을 확보할 수 있습니다.

ETSI, SAE 및 C-SAE 환경에 대한 지역 모니터링 옵션이 문서화되어 있으므로 테스트에 선택한 응용 프로그램 스택에 맞게 모니터링 설정을 구성할 수 있습니다. 엔지니어는 시나리오를 실행하고, 결과 V2X 메시지를 관찰하며, 소프트웨어 또는 구성 변경 후 상호 작용을 반복할 수 있습니다. 시나리오 생성은 여러 V2X 참여자를 표현할 수 있으므로 발전하는 응용 프로그램 상황의 맥락에서 메시지 활동을 볼 수 있습니다. 따라서 모니터링은 제어된 HIL 테스트 중에 어떤 통신이 발생했으며 그것이 디바이스 동작과 어떻게 일치하는지 보여줌으로써 ITS 메시지 분석을 지원할 수 있습니다. 이 사용 사례에서 ITS 메시지 분석은 V2X HIL 테스트 중 응용 계층 관찰을 의미합니다. 이는 Hive HIL 구성의 문서화된 역할을 벗어나는 RF 분석, 프로토콜 인증 또는 독립적인 적합성 테스트를 의미하지 않습니다.

V2X 애플리케이션 모니터링 솔루션

제어된 V2X HIL 시나리오를 실행하고 시뮬레이션된 참여자와 물리적 DUT 간에 교환되는 응용 계층 메시지 활동을 모니터링합니다. 문서화된 구성은 ETSI, SAE 및 C-SAE 환경에 대한 지역 모니터링 옵션을 제공하므로 엔지니어는 테스트에 적합한 스택을 사용하여 통신을 관찰할 수 있습니다. 시나리오 도구는 참여 차량 또는 인프라와 상호 작용을 유도하는 이벤트를 설정할 수 있으며, 모니터링 소프트웨어는 실행 중에 생성된 메시지에 대한 가시성을 제공합니다. 엔지니어는 DUT 또는 소프트웨어 변경 후 시나리오를 반복하고 일관된 조건에서 응용 프로그램 상호 작용을 비교할 수 있습니다. 이는 실험실 검증 중 V2X 메시지 모니터링, ITS 메시지 분석 및 V2X 어플리케이션 테스트를 지원합니다. 이 워크플로는 응용 계층 가시성을 제공하기 위한 것이며 RF 분석, 인증 또는 프로토콜 적합성 테스트로 제시되어서는 안 됩니다.

V2X 애플리케이션 모니터링 솔루션 블록 다이어그램 보기

HIL 환경에서 V2X 애플리케이션 동작을 모니터링하는 방법

V2X 애플리케이션 모니터링 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

V2X 애플리케이션 모니터링 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?