HILにおけるV2Xアプリケーションの動作を監視する方法

WaveBee Hive V2X HiL テストシステム
+ WaveBee Hive V2X HiLテストシステム

HILテスト中のV2X動作の確認

V2X HILテストでは、シミュレートされた車両、インフラストラクチャ、およびその他のV2X参加者を含む制御されたアプリケーション層通信環境に物理デバイスが配置されます。HIL環境と並行して監視ツールを使用することで、定義されたシナリオの実行中に、これらの参加者に関連するメッセージのアクティビティを観測できます。エンジニアは、車両の位置、交通状況、シナリオイベントの変化に伴うV2X情報の交換を追跡し、それらのメッセージをDUTの観測された動作に関連付けることができます。文書化された構成により、選択したV2X環境と連携するリージョナル・モニタリング・ソフトウェアが提供されます。これにより、ライブの道路環境のみに依存するのではなく、物理デバイスを再現可能なラボシナリオの一部として維持しながら、V2Xアプリケーションテスト中にアプリケーション層の可視性を確保できます。

ETSI、SAE、およびC-SAE環境向けのリージョナル・モニタリング・オプションが文書化されており、テスト用に選択されたアプリケーションスタックにモニタリングのセットアップを合わせることができます。エンジニアはシナリオを実行し、結果のV2Xメッセージを観測し、ソフトウェアまたは構成の変更後にインタラクションを繰り返すことができます。シナリオジェネレーションでは複数のV2X参加者を表現できるため、進化するアプリケーションの状況のコンテキストでメッセージアクティビティを確認できます。したがって、監視により、制御されたHILテスト中にどのような通信が発生したか、およびそれがデバイスの動作とどのように一致しているかを示すことで、ITSメッセージ分析をサポートできます。このユースケースでは、ITSメッセージ分析とは、V2X HILテスト中のアプリケーション層の観測を指します。Hive HIL構成の文書化された役割の範囲外であるRF分析、プロトコル認証、または独立した適合性テストを意味するものではありません。

V2Xアプリケーション監視ソリューション

制御されたV2X HILシナリオを実行し、シミュレートされた参加者と物理DUTの間で交換されるアプリケーション層のメッセージアクティビティをモニタリングします。文書化された構成には、ETSI、SAE、およびC-SAE環境用のリージョナル・モニタリング・オプションが用意されているため、エンジニアはテストに適したスタックを使用して通信を観測できます。シナリオツールは、参加する車両またはインフラストラクチャと、インタラクションを駆動するイベントを確立でき、モニタリングソフトウェアは実行中に生成されたメッセージの可視性を提供します。エンジニアは、DUTまたはソフトウェアの変更後にシナリオを繰り返し、一貫した条件の下でアプリケーションのインタラクションを比較できます。これにより、ラボ検証中のV2Xメッセージモニタリング、ITSメッセージ分析、およびV2Xアプリケーションテストがサポートされます。このワークフローは、アプリケーション層の可視性を提供することを目的としており、RF分析、認証、またはプロトコル適合性テストとして提示されるべきではありません。

V2Xアプリケーション監視ソリューションのブロック図を見る

HILにおけるV2Xアプリケーションの動作を監視する方法

V2Xアプリケーション監視ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

V2Xアプリケーション監視に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?