地域ごとのITSスタック間でV2Xを検証する方法

WaveBee Hive V2X HiL テストシステム
+ WaveBee Hive V2X HiLテストシステム

地域固有のV2Xアプリケーション動作の検証

地域のV2X導入では、異なるITS(高度道路交通システム)通信スタックやアプリケーション規則が使用されます。ドキュメント化されたHIL構成は、ETSI、SAE、およびC-SAEのV2X環境向けにソフトウェアオプションを提供し、エンジニアが目的の導入に関連する地域スタックを中心にアプリケーション層のテストを構成できるようにします。エンジニアは必要なスタックを選択し、テスト対象の物理デバイス(DUT)を接続し、シミュレートされたV2X参加者を使用してシナリオの通信環境を作成します。メッセージ監視は同じ地域フレームワーク用に構成できるため、実行中に入出力されるアプリケーション情報を確認できます。これにより、実際の地域インフラストラクチャや道路ベースのシナリオでのインタラクションだけに頼るのではなく、選択したITS環境を使用して、制御されたラボ条件下で地域V2Xテストを実施できます。

HILワークフローは、地域スタックのシミュレーション、監視、およびシナリオ生成を組み合わせて、定義されたアプリケーションのインタラクション中に物理DUTがどのように動作するかを検証できます。テストでは、車両、路側インフラストラクチャ、またはその他のV2X参加者を表現する一方で、選択した地域スタックが対応するアプリケーション層通信を提供します。エンジニアは、地域環境を一定に保ちながら、ソフトウェアや構成の変更後にシナリオを繰り返すことができます。ソースはETSI、SAE、およびC-SAEの個別のオプションを提供するため、すべてのスタックが同時に使用されると仮定するのではなく、必要な地域に合わせてテスト構成を選択できます。このユースケースにおけるITSスタックテストとは、選択した地域環境内でアプリケーション動作を検証することを意味します。これは、アンカーガイドが異なるソリューション構成によって処理する地域の認証やプロトコル適合性を意味するものではありません。

地域向けV2X ITSスタック試験ソリューション

意図された導入地域に必要なITSスタックを中心にV2X HIL環境を構成します。ドキュメント化されたソリューションは、物理DUTを用いたアプリケーション層テストのためのETSI、SAE、およびC-SAEスタックのシミュレーションと監視オプションを提供します。エンジニアは、適切な地域ソフトウェアを選択し、シミュレートされたV2X参加者を確立し、定義されたシナリオを実行し、デバイスがその環境と対話する際のメッセージアクティビティを観察できます。ワークフローで制御された車両またはインフラストラクチャのイベントが必要な場合はシナリオ作成ツールを含めることができ、追加のモデリングが必要な場合はサポートされている外部シミュレータを統合できます。したがって、地域V2Xテストでは、選択したITSスタックのアプリケーション規則を維持しながら、再現可能なラボセットアップを使用できます。このワークフローはアプリケーション検証を目的としており、認証、RF適合性、またはプロトコル適合性テストとして説明されるべきではありません。

地域V2X ITSスタックテストソリューションのブロック図を見る

地域ごとのITSスタック間でV2Xを検証する方法

当社の地域V2X ITSスタックテストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

地域V2X ITSスタックテストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?