Como validar o V2X em pilhas regionais de ITS

Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X
+ Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X

Simular o comportamento de aplicativos V2X específicos para cada região

As implantações regionais de V2X utilizam diferentes pilhas de comunicação de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) e convenções de aplicação. A configuração HIL documentada oferece opções de software para ambientes V2X da ETSI, SAE e C-SAE, permitindo que os engenheiros configurem testes na camada de aplicação com base na pilha regional associada à implantação pretendida. Os engenheiros selecionam a pilha necessária, conectam o dispositivo físico em teste e utilizam participantes V2X simulados para criar o ambiente de comunicação para o cenário. O monitoramento de mensagens pode ser configurado para a mesma estrutura regional, de modo que as informações de aplicação trocadas fiquem visíveis durante a execução. Isso permite que os testes regionais de V2X sejam realizados em condições controladas de laboratório, utilizando o ambiente ITS selecionado, em vez de depender apenas da interação com a infraestrutura regional real ou com cenários rodoviários.

O fluxo de trabalho HIL pode combinar simulação de pilha regional, monitoramento e geração de cenários para testar como um DUT físico se comporta durante interações definidas com aplicativos. Um teste pode representar veículos, infraestrutura rodoviária ou outros participantes V2X, enquanto a pilha regional selecionada fornece a comunicação correspondente na camada de aplicação. Os engenheiros podem repetir o cenário após alterações no software ou na configuração, mantendo o ambiente regional consistente. A fonte oferece opções separadas para ETSI, SAE e C-SAE, de modo que a configuração de teste possa ser selecionada para a região exigida, em vez de se presumir que todas as pilhas sejam utilizadas ao mesmo tempo. O teste de pilha ITS neste caso de uso significa testar o comportamento da aplicação dentro do ambiente regional escolhido. Isso não significa certificação regional ou conformidade com protocolos, aspectos que o guia de referência aborda por meio de diferentes configurações de solução.

Solução regional para testes da pilha V2X de sistemas de transporte inteligentes (ITS)

Configure o ambiente HIL V2X com base na pilha ITS necessária para a região de implantação pretendida. A solução documentada oferece opções de simulação e monitoramento das pilhas ETSI, SAE e C-SAE para testes na camada de aplicação com um DUT físico. Os engenheiros podem selecionar o software regional apropriado, definir participantes V2X simulados, executar um cenário definido e observar a atividade de mensagens à medida que o dispositivo interage com esse ambiente. Ferramentas de criação de cenários podem ser incluídas quando o fluxo de trabalho exigir eventos controlados de veículos ou infraestrutura, e simuladores externos compatíveis podem ser integrados quando for necessária modelagem adicional. Os testes regionais de V2X podem, portanto, utilizar uma configuração de laboratório repetível, mantendo as convenções de aplicação da pilha ITS selecionada. O fluxo de trabalho destina-se à validação de aplicações e não deve ser descrito como teste de certificação, conformidade de RF ou conformidade de protocolo.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste da pilha ITS V2X regional

Como validar o V2X em pilhas regionais de ITS

Conheça os produtos da nossa solução de testes para a pilha regional V2X ITS

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste regional da pilha V2X de ITS

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?