Como automatizar sequências de teste HIL para V2X

Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X
+ Sistema de teste HiL WaveBee Hive V2X

Automatizar a execução repetível de testes HIL V2X

A automação de testes V2X coordena a execução de cenários e a interação com dispositivos físicos dentro de um fluxo de trabalho definido de hardware-in-the-loop (HIL). Primeiramente, os engenheiros preparam o cenário de aplicação, selecionam a pilha regional do Sistema de Transporte Inteligente necessária para o teste e conectam o dispositivo físico em teste ao ambiente HIL. O cenário pode representar vários participantes V2X e eventos de aplicação enquanto o sistema troca mensagens da camada de aplicação com o dispositivo. Uma sequência consistente de estados do cenário, eventos de comunicação e interações com o dispositivo em teste (DUT) pode então ser executada repetidamente. Essa estrutura oferece aos engenheiros um fluxo de trabalho controlado de testes V2X HIL para validação de veículos conectados e testes de cenários V2X, sem a necessidade de recriar manualmente as mesmas condições de tráfego a cada execução. Funções de criação e monitoramento de cenários podem ser incluídas conforme necessário para a configuração selecionada.

O mesmo fluxo de trabalho pode incorporar tráfego compatível, dinâmica veicular ou ambientes HIL externos quando esses sistemas fazem parte da arquitetura de validação. O guia de configuração identifica opções de integração para plataformas de simulação de terceiros e integração separada para sistemas HIL em tempo real compatíveis. Os engenheiros podem usar essas conexões para coordenar o estado do veículo, a progressão do cenário e o comportamento do aplicativo V2X, enquanto a unidade em teste (DUT) física permanece como parte do ambiente de teste fechado. As sequências de teste podem ser repetidas após alterações no software, no cenário ou na configuração, para que os resultados sejam obtidos em condições comparáveis. A automação de testes V2X neste caso de uso refere-se à execução controlada, ao sequenciamento e à repetibilidade em todo o fluxo de trabalho HIL. Isso não implica certificação automática, cobertura exaustiva de testes ou uma melhoria de desempenho que não esteja indicada no material de referência.

Solução automatizada de teste HIL para V2X

Realize testes HIL de V2X conectando um dispositivo V2X físico a um ambiente de cenário controlado e executando uma sequência definida de interações na camada de aplicação. A arquitetura documentada combina um sistema de teste HIL com software de emulação de direção autônoma, pilhas de aplicativos V2X regionais, ferramentas de cenário e interfaces de integração opcionais. Os engenheiros podem preparar um cenário, executar a sequência, monitorar a atividade V2X resultante e repetir as mesmas condições após alterações no DUT ou na configuração do teste. Simuladores de tráfego e dinâmica veicular compatíveis podem ser incorporados quando necessário, e um caminho de integração separado está disponível para sistemas HIL externos compatíveis. Isso cria um fluxo de trabalho repetível de automação de testes V2X para validação de veículos conectados, mantendo o foco na execução de cenários e na interação na camada de aplicação, em vez de decisões automáticas de conformidade, conformidade de RF ou garantias de cobertura completa.

Veja o diagrama de blocos da solução automatizada de teste HIL V2X

Diagrama de blocos da solução automatizada de teste HIL para V2X

Conheça os produtos da nossa solução automatizada de testes HIL V2X

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?