如何在各區域的智慧交通系統(ITS)堆疊中驗證 V2X

WaveBee Hive V2X HiL 測試系統
+ WaveBee Hive V2X HiL 測試系統

執行特定區域的 V2X 應用行為

區域性 V2X 部署使用不同的智慧型運輸系統(ITS)通訊堆疊與應用慣例。所記錄的 HIL 組態針對 ETSI、SAE 和 C-SAE V2X 環境提供軟體選項,讓工程師能夠圍繞預期部署所對應的區域堆疊來配置應用層測試。工程師可選擇所需的堆疊、連接受測的實體裝置,並使用模擬的 V2X 參與者來為該情境建立通訊環境。訊息監控可針對相同的區域框架進行配置,以便在執行期間檢視交換的應用資訊。這使得區域性 V2X 測試能夠在受控的實驗室條件下,使用所選的 ITS 環境進行,而不僅僅是依賴與實際區域基礎設施或道路情境的互動。

HIL 工作流程可以結合區域堆疊模擬、監控與情境產生,以在定義的應用互動期間驗證實體 DUT 的行為。測試可以代表車輛、路側基礎設施或其他 V2X參與者,同時所選的區域堆疊提供相對應的應用層通訊。工程師可以在軟體或組態變更後重複該情境,同時保持區域環境的一致性。本來源提供獨立的 ETSI、SAE 和 C-SAE 選項,因此可以針對所需的區域選擇測試組態,而無需假設同時使用所有堆疊。此使用情境中的 ITS 堆疊測試是指在所選的區域環境內驗證應用行為。這並不表示區域認證或協定一致性,這些項目是由基礎指南透過不同的解決方案組態來處理。

區域性 V2X 智慧交通系統(ITS)堆疊測試解決方案

圍繞預期部署區域所需的 ITS 堆疊來配置 V2X HIL 環境。所記錄的解決方案針對與實體 DUT 進行的應用層測試,提供了 ETSI、SAE 和 C-SAE 堆疊模擬與監控選項。工程師可以選擇適當的區域軟體、建立模擬的 V2X 參與者、執行定義的情境,並在裝置與該環境互動時觀察訊息活動。當工作流程需要受控的車輛或基礎設施事件時,可以納入情境建立工具,並在需要額外建模時整合支援的外部模擬器。因此,區域性 V2X 測試可以使用可重複的實驗室設定,同時保留所選 ITS 堆疊的應用慣例。此工作流程旨在進行應用驗證,不應被描述為認證、RF 一致性或協定一致性測試。

檢視區域 V2X ITS 堆疊測試解決方案的方塊圖

如何在各區域的智慧交通系統(ITS)堆疊中驗證 V2X

探索我們區域 V2X ITS 堆疊測試解決方案中的產品

探索資源與洞察

區域 V2X ITS 堆疊測試的額外資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?