先進設計系統(ADS)設計元件為 W3600B ADS Core + EM Design Core 套件提供額外的功能,讓設計人員能夠自訂 ADS 配置,以滿足其設計需求。 這些元件包含獨特的設計和模擬功能,以組成功能強大且經濟實惠的軟體套件。 如與現有的 ADS 配置或任何 ADS 軟體套件結合使用,它們可讓您以經濟實惠且靈活的方式,擴充您的設計與模擬能力。 您可將額外的元件新增至現有軟體套件中,進一步擴充設計與開發功能。

註:所有元件都需要與 W3600B ADS Core + EM Design Core 結合使用,並可視需求搭配使用其他元件。

搜尋符合您需求的產品

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

需要更多關於 ADS 產品的資訊嗎? 查閱配置指南

保護您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

是德科技客服中心提供您需要的協助