這套指令地址和資料匯流排布局前建構軟體提供設定精靈,可引導您逐一完成工作流程,並且新增了 3 種導孔類型。 此外,它還支援折疊式(clam-shell)配置。

產品特性

W3077E PathWave CA/資料匯流排布局前建構器具有下列特性:

  • 提供精靈驅動的工作流程,可協助您完成指令位址/資料匯流排布局前設計
  • 新增 3 種導孔類型 – 短路、EM 模型和 S 參數
  • 支援折疊式(clam-shell)配置
  • 包含在 W3622B 和 W3626B 大套件中

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助