Verification Test Bench (VTB) for WiMedia, Wide Video Area Network (WVAN) and digital television (DTV) applications. Requires the W3040E Sys-Ckt Verification Simulator.

產品特性

W3046E PathWave WiMedia、WVAN 和 DTV 驗證測試工作台具有下列特性:

  • Pathwave WiMedia、無線視訊區域網路(WVAN)和數位電視(DTV)驗證測試工作台
  • 提供預先配置的信號源、DSP 模型和模擬設定
  • 在進行硬體原型設計之前,使用符合標準的驗證測試工作台對射頻電路進行標準相符性驗證,將開發時間縮短幾個月

Pathwave WiMedia、WVAN 和 DTV 驗證測試工作台,可因應超寬頻(UWB)WiMedia 無線個人區域網路(PAN)、無線視訊區域網路(WVAN)和數位電視(DTV)應用需求,對射頻電路執行完整實體層(RF-PHY)驗證。 它提供預先配置的模擬設定、信號源,以及完全編碼的誤碼率(BER)分析功能,方便您根據這些標準模擬射頻電路。

注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助