お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3046E PathWave WiMedia、WVANおよびDTV VTB
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
WiMedia、ワイド・ビデオ・エリア・ネットワーク (WVAN)およびデジタルテレビ(DTV)アプリケーション用の検証テストベンチ(VTB)です。 W3040E PathWave Sys-Ckt検証シミュレータが必要です。
主な特長
W3046E PathWave WiMedia、WVAN および DTV VTBは、以下を含みます。
- UWB WiMedia、無線ビデオネットワーク(WVAN)、デジタルTVの検証用テストベンチ
- 事前設定したソース、DSPモデル、シミュレーションセットアップ
- ハードウェアの試作前に、RF回路の検証を規格に準拠したVTBで行うことにより、開発期間を数ヶ月短縮
Pathwave WiMedia, WVAN および DTV VTBは、ウルトラワイドバンド(UWB)WiMedia無線パーソナルエリアネットワーク(PAN)、無線ビデオ・エリア・ネットワーク(WVAN)、デジタルTV(DTV)アプリケーション用のRF回路の物理層(RF-PHY)全体の検証を提供します。 これらの規格の下でRF回路のシミュレーションを行うために、事前設定済みのシミュレーションセットアップ、信号源、フルコード化ビット・エラー・レート(BER)解析を提供します。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。