這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
RFPro 3DEM Simulation link option to use 3rd party Ansys HFSS FEM simulator.
產品特性
W3061E PathWave RFPro HFSS 鏈路選項具有下列特性:
- 可將 Ansys HFSS FEM 模擬器與 PathWave 先進設計系統(ADS)RFPro 搭配使用
- 可自動設定 ADS 實體設計的 HFSS FEM 模擬,無需修改或裁切布局
- 可自動進行 HFSS FEM 和 ADS 電路協同模擬的設定
- 省去繁瑣的手動設定,並可避免因電磁埠與電路節點連接錯誤而付出高昂的代價
讓 Ansys HFSS 使用者能夠享受 ADS RFPro 3D 電磁環境帶來的便利,進而自動設定 3D 電磁模擬參數,例如 ADS 設計的埠、材料特性和網格,以執行 HFSS FEM 模擬。 在 ADS 中以互動方式執行 3D 電磁電路協同模擬,無需修改或裁切布局。 使用 ADS 和 Ansys HFSS 執行電磁電路協同模擬時,這個選項可省去複雜的手動 3D 電磁設定,並可避免重新連接電磁埠至電路節點的錯誤。 需單獨購買 Ansys 的 HFSS 授權。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助