お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3061E PathWave RFPro HFSS リンクオプション
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ソフトウェア
サードパーティーのAnsys HFSS FEMシミュレーターを使用するためのPathwave RFPro 3DEM シミュレーション リンクオプション
主な特長
W3061E PathWave RFPro HFSSリンクオプションには、以下が含まれます。
- PathWave Advanced Design System(ADS) RFProでAnsys HFSS FEMシミュレーターが使用可能
- レイアウト変更やCookieカットをすることなく、ADSのレイアウト設計のHFSS FEMシミュレーションのセットアップを自動化
- HFSS FEMとADSの回路協調シミュレーションのセットアップを自動化
- 面倒な手動セットアップや、コストのかかるEMポートと回路ノードの接続エラーを排除
ANSYS HFSSのユーザーは、ADS RFPro 3D EM環境の利便性を享受し、ADSデザインからポート、材料特性、メッシュなどの3次元電磁界シミュレーションパラメータを自動的にセットアップしてHFSS FEMシミュレーションを実行できるようになります。 レイアウト変更やCookieカットなしに、ADS上でインタラクティブに3次元電磁界回路協調シミュレーションを実行できます。 このオプションにより、ADSとAnsys HFSSでEM回路協調シミュレーションを実行する際に、複雑な手動3次元電磁界設定やEMポートと回路ノードの再接続エラーをなくすことができます。 Ansysから別途購入したHFSSライセンスが必要です。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。