검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
타사 Ansys HFSS FEM 시뮬레이터를 사용하는 데 필요한 Pathwave RFPro 3DEM Simulation 링크 옵션
주요 특징
W3061E PathWave RFPro HFSS 링크 옵션의 주요 특징:
- Ansys HFSS FEM 시뮬레이터를 PathWave ADS(Advanced Design System) RFPro와 함께 사용할 수 있습니다
- 레이아웃 수정 또는 쿠키 커팅 없이 ADS 물리 설계에 대한 HFSS FEM 시뮬레이션 설정을 자동화합니다
- HFSS FEM 및 ADS 회로 공동 시뮬레이션 설정을 자동화합니다
- 지루한 수동 설정과 많은 비용이 초래되는 EM 포트-회로 노드 연결 오류가 제거됩니다
Ansys HFSS 사용자는 편리한 ADS RFPro 3DEM 환경을 활용하여 ADS 설계에서 HFSS FEM 시뮬레이션을 실행하도록 포트, 물질 속성 및 메쉬와 같은 3DEM 시뮬레이션 파라미터를 자동으로 설정할 수 있습니다. 레이아웃 수정 또는 쿠키 커팅 없이 ADS에서 대화식으로 3DEM 회로 공동 시뮬레이션을 실행합니다. 이 옵션을 활용하면 ADS와 Ansys HFSS를 사용한 EM 회로 공동 시뮬레이션 수행 시 복잡한 수동 3DEM 설정과 EM 포트-회로 노드 재연결 오류가 사라집니다. 별도로 Ansys에서 HFSS 라이센스를 구매해야 합니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?