這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Perform full analysis on your transceiver from electrical to optical, back to electrical using the VPI optical link element. The VOL component for the Electrical-Optical-Electrical (E-O-E) solution is where the optical parameters are entered, coming in from the VPIphotonics Design Suite.
產品特性
W3071E VPI 光鏈路具有下列特性:
- 可分析通過電域到光域,再到電域的整條鏈路
- 以指定的誤碼率(BER)在完整鏈路中模擬設計
- 可修改光纖長度或雷射功率等參數,以便分析收發器效能
VPIphotonics 公司提供的 VPI Optical Link(VOL)是 VPIphotonics Design Suite 中的元件,讓您能在進行動態模擬時處理光學參數。 利用這套解決方案,您可以:使用不同參數(例如光纖長度或雷射功率)分析收發器特性,以給定的 BER 模擬設計,並且對整條光鏈路(通過電域和光域)進行端到端分析。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助