這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Built for power converter design for power generation and transmission, aerospace-defense, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
產品特性
W3026E PathWave PE 電路模擬軟體具有下列特性:
- 快速設計最完整的高電壓和高電流功率電子產品,包括功率電晶體、電感器和電容器
- 具先進模擬功能的整合式設計技術,讓您能在進行硬體原型設計之前發現故障問題
- 預先建置的測試工作台,可快速報告模擬的 EMI 和 EMC 是否符合國際標準
是德科技功率電子模擬解決方案提供功率電晶體(GaN 和 SiC 電晶體)元件建模功能,以及諧波平衡等功率電子分析功能,讓您能精確地分析週期穩態信號並進行閉環分析。 它還提供暫態設計模擬功能,可用於分析切換特性,包括適合直流對直流,以及交流對直流切換模式電源設計的開環分析功能。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助