3DEM simulation interface integrated in ADS, Virtuoso, and Custom Compiler environments for RF/Microwave circuit designers to easily run interactive EM-circuit cosimulation for tuning and optimization. Includes Momentum 3D Planar and FEM full 3D EM simulators with automatic expert setup.

產品特性

W3030E PathWave RFPro 具有下列特性:

  • 執行 3DEM 分析就像進行電路模擬一樣簡單
  • 自動萃取選定的網路和元件,以進行 3DEM 電路協同模擬,無需改變布局或電路圖
  • 網格域最佳化功能可有效處理鄰近的大型接地平面和電源平面
  • 3D 平面 Momentum 和全 3D FEM 模擬器

不論射頻/微波電路設計人員使用的是 ADS 或 Virtuoso,都可透過 Pathwave RFPro 輕鬆地進行 3DEM 電路協同模擬,而且無需裁切布局或改變電路圖,因此可一貫地保持設計完整性。 透過自動電磁電路分區和專家模擬設定,您可選擇任何網路和元件,並輕鬆地將電磁結果整合到電路設計中,進而實現互動式微調和最佳化。 網格域最佳化確保您無需裁切布局,便能有效地模擬鄰近的大型接地平面或電源平面。 隨附 3D 平面 Momentum 和全 3D FEM 模擬器。

注意:此元件授權需要有主機 ADS 套件,才能在 ADS 平台上運作。 如果是在 Virtuoso 中使用,則不需要額外的授權。 請點選此處查看建議使用的套件配置。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助