何をお探しですか?
W3030E PathWave RFPro
Most Trusted RF and Microwave Design Tool in the Industry
3DEM simulation interface integrated in ADS, Virtuoso, and Custom Compiler environments for RF/Microwave circuit designers to easily run interactive EM-circuit cosimulation for tuning and optimization. Includes Momentum 3D Planar and FEM full 3D EM simulators with automatic expert setup.
ハイライト
W3030E PathWave RFProの機能:
- 回路シミュレーションのように簡単に3次元電磁界解析を実行
- レイアウトや回路図を変更することなく、選択したネットやコンポーネントを3次元電磁界-回路協調シミュレーションのために自動抽出
- メッシュドメインの最適化により、近くの大きなグランドプレーンやパワープレーンを効率的にハンドリング
- 3DプレーナーMomentumおよびフル3次元FEMシミュレータ
Pathwave RFProの仕様により、ADSまたはVirtuosoを使用するRF/マイクロ波回路設計者は、レイアウトのCookieをカットしたり回路図の変更なしに、3D EM回路の協調シミュレーションを簡単に実行でき、設計の信頼性を最初から最後まで維持することができます。 自動EM回路パーティショニングと専門家によるシミュレーション設定を使用して、任意のネットとコンポーネントを適切に選択し、EM結果を回路設計に簡単に統合して、インタラクティブな調整と最適化を行うことができます。 メッシュドメインの最適化により、近くにある大きなグランドやパワープレーンをCookieカットすることなく効率的にシミュレーションすることができます。 3次元プレーナーMomentumとフル3次元 FEMシミュレータの両方が含まれています。
注意:このエレメントライセンスは、ADSプラットフォームで動作するホストADSバンドルが必要です。 Virtuoso内での使用には、追加のライセンスは必要ありません。 推奨バンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。