這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
傳導 EMI 解決方案現在可用於 PathWave ADS PIPro。 它利用系統接地平面參考來設定差動激發,以便匹配傳導 EMI 測試工作台量測。 包括汽車測試標準指定的頻譜限制值。
產品特性
W3036E 傳導電磁干擾(CEMI)與 PIPro 具有下列特性:
- 可在 PIPro 中自動設定差動激發和連接埠
- 可處理多層和/或大尺寸的複雜 PCB
- 符合 CISPR 25 汽車測試標準
- 可執行諧波平衡,以便快速模擬穩態切換漣波和頻譜成分
傳導電磁干擾(CEMI)功能簡化了差動配置,並透過接地平面參考來匹配 CEMI 量測測試工作台。 可自動配置此數位分身測試工作台,並可掃描元件參數,以便確定對大信號切換漣波和 CEMI 的影響。 內建的測試功能可確認傳導電磁干擾(EMI)是否符合嚴格的 CISPR 25 汽車標準要求。 W3036E 是 PIPro 的附加程式,需要 PIPro 授權才能使用。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助