검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
이제 Conducted EMI 솔루션을 PathWave ADS PIPro에 사용할 수 있습니다. Conducted EMI 테스트 벤치 측정값을 기준으로 시스템 접지면을 통해 차동 여기 설정이 가능합니다. 자동차 테스트 컴플라이언스에 대한 스펙트럼 제한을 포함합니다.
주요 특징
PIPro 포함 W3036E CEMI(Conducted EMI)의 주요 특징:
- PIPro 내에서 차동 여기 및 포트 설정을 자동화할 수 있는 기능
- 레이어 카운트가 높거나 크기가 큰 복잡한 PCB 처리
- 자동차 테스트를 위한 CISPR 25 표준 충족
- 정상 상태 스위칭 리플과 스펙트럼 컨텐츠의 빠른 시뮬레이션을 위해 고조파 밸런스 실행
CEMI(Conducted EMI) 기능을 사용하면 그라운드 플레이트가 있는 차동 설정이 CEMI 측정 테스트 벤치에 쉽게 매치시킬 수 있습니다. 설정은 콤포넌트 파라미터를 스위핑하고 큰 신호 스위칭 리플과 CEMI에 미치는 영향을 판별할 수 있는 디지털 트윈 테스트 벤치에 대해 자동으로 처리됩니다. 이 기능은 CEMI(Conducted EMI)에 대한 CISPR 25 자동차 표준을 통과하기 어려운 경우에 유용한 테스트를 내장하고 있습니다. W3036E는 PIPro의 애드온 제품이므로 전제 조건으로 PIPro 라이센스가 필요합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?