USB AMI 建模軟體讓您能快速輕鬆地建立適用於 USB 的 AMI 模型,以支援下一代 PAM3 調變。 透過精靈驅動的工作流程,您可修改模型的 CTLE、AGC、壓縮、DFE、CDR 等特定參數。 USB AMI 建模軟體以下列檔案格式輸出模型:.ami、.dll/.so、.ibs 和 .conf,後者是可重複使用的文件格式。

產品特性

W3081E PathWave USB AMI 建模軟體具有下列特性:

  • 為發射器和接收器建立 USB AMI 模型
  • 透過精靈驅動的模型產生工作流程
  • 也支援符合標準的 USB4 Tx/Rx AMI 模型

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助