お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3081E PathWave USB AMI Modeler
次世代のPAM3タイプモジュレーションのUSB用AMIモデルを迅速、容易に作成
USB AMI Modelerは、次世代PAM3変調によりUSB用AMIモデルの迅速かつ容易な作成を可能にします。 CTLE、AGC、Compression、DFE、CDR、その他を含むモデルの特定パラメータを変更するウィザード駆動のワークフローを使用 USB AMIモデルは次のファイルフォーマットでモデルを構築します:.ami、.dll / .so、.ibsおよび.conf(再利用できるファイルフォーマット)
ハイライト
W3081E PathWave USB AMI Modelerは以下を含みます:
- TxとRxのUSB AMIモデルの構築
- ウィザードによるモデル生成ワークフロー
- 仕様ベースのUSB4 Tx / Rx AMIモデルも可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。