Generates time-varying electro-thermal (ETH) models to significantly speed up subsequent electro-thermal simulations by typically 10x. Requires W3050E Electro-Thermal Simulator. Dynamic ETH models can be used with all ADS circuit simulators.

產品特性

W3051E PathWave 電熱動態模型產生器具有下列特性:

  • 產生可在 PathWave ADS 中重複使用的動態電熱(ETH)模型。
  • 將動態 ETH 模擬的速度提升 10 倍至最高 100 倍。
  • 藉由使用諧波平衡和線性電路模擬器,動態 ETH 模型也可在穩態模式下運作。
  • 必要條件:需與 W3050E Pathwave 電熱模擬器搭配使用。

W3051E PathWave 電熱動態模型產生器可運算並產生可在 ADS 中重複使用的動態(暫態)電熱(ETH)模型。 它還將動態電熱模擬的速度提升 10 倍至最高 100 倍。

W3051E 已整合入 ADS,如與 ADS 的電路波封或暫態卷積電路模擬器搭配使用,可進行閉環動態電路電熱協同模擬。 所產生的動態 ETH 模型可與線性或諧波平衡電路模擬器搭配使用,以進行穩態電熱模擬。

W3051E 還支援多製程(IC、封裝-基板-PCB)動態電熱模擬。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助