Provides access to the System Design (SystemVue) high-performance dataflow simulation engine and to simulate pre-defined standard-compliant test benches in Advanced Design System (ADS) or with RFIC Design (GoldenGate) to easily validate circuit performance against modulated metrics such as EVM, BER, or ACPR.

產品特性

W3048E PathWave 驗證測試工作台引擎具有下列特性:

  • 可使用高效能資料流程模擬引擎,模擬預先配置且符合標準的測試平台
  • 透過設計最佳化,實現出色的誤差向量振幅(EVM)、鄰近通道洩漏比(ACLR)和誤碼率(BER)等系統效能參數
  • 可在 Pathwave ADS 和 Pathwave RFIC 設計軟體中共用

Pathwave 驗證測試工作台引擎可協助電路設計人員根據符合標準的波形和各種量測值(例如發射器的 EVM/ACLR,或接收器的靈敏度/降靈敏度)輕鬆驗證電路效能。 最新無線標準(例如 5G)在電路級上的預算很難確定,需要使用符合標準的實際調變信號進行模擬,以便完整擷取三階非線性度、AM/AM 和 AM/PM 失真、頻譜再生和記憶體效應。

注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助