使用最先進的大容量熱求解器技術求得溫度感知電路模擬結果,可直接與 PathWave ADS 布局環境和電路模擬器整合在一起。 無需手動將設計轉移到獨立的熱求解器。

產品特性

W3050E PathWave 電熱模擬器具有下列特性:

  • 溫度感知電路模擬功能採用最先進的熱求解技術,適用於高功率 RFIC/MMIC 元件設計
  • 現已整合入 PathWave ADS 布局和電路模擬器,您無需再手動將設計轉移到外部溫度求解器
  • 以 3D 方式顯示動態溫度圖,讓您能快速看到潛在的熱點並進行修補
  • 大容量求解器可測試包含數千個元件的 SoC 設計

PathWave 電熱模擬器將熱偶合及封裝熱特性納入考量,以便確定元件溫度,進而提供準確的「溫度感知」(temperature aware)IC 模擬結果。 此熱求解器透過 ADS 電路模擬器提供的功率耗散資料、ADS 布局提供的元件位置資料,以及製程設計套件(PDK)提供的材料熱特性,對 IC 進行完整的 3D 熱分析。3D 圖像化功能可顯示 IC 的動態溫度圖,以便在進入生產階段前消除熱點。

注意:此元件授權需要具備非線性電路模擬和布局功能的 ADS 主機套件方可運作。 請點選此處查看建議使用的套件配置。

W3051E PathWave 電熱動態模型產生器可產生隨時間變化的電熱(ETH)模型,將後續的 ETH 模擬速度加快 10 倍。

W3059E ADS Electro-Thermal HPC 1-pack 套件提供可擴充的平行 ETH 模擬功能,可加快分析速度,進而實現快速、全面的 ETH 分析。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助