お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3050E PathWave 電気-熱シミュレータ
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
PathWave ADS レイアウト環境及び回路シミュレーターに直接統合された最先端の熱ソルバテクノロジーに基づいた、温度を考慮した回路シミュレーション結果 外部ソルバへの手動デザイン転送が不要。
ハイライト
W3050E PathWave 電気-熱シミュレータ
- ハイパワーRFIC/MMIC コンポーネントデザインのための最先端の熱ソルバテクノロジーを備えた温度を考慮した回路シミュレーション
- Pathwave ADSレイアウトおよび回路シミュレータとの統合により、外部熱解析ソルバーへの設計の手動転送が不要
- 動的熱解析マップの3Dビジュアル化により、潜在的なホットスポットを特定し、テープアウトする前に修正可能
- 数千のコンポーネントを伴うSoC設計での大容量ソルバーのテスト
PathWave 電気-熱シミュレータは、熱結合とパッケージの熱特性を考慮したデバイス温度を採用することで、温度を考慮した正確なICシミュレーション結果を生成します。 ADS回路シミュレーターからの電力損失データ、ADSレイアウトからのデバイス位置情報、プロセス設計キット(PDK)からの材料の熱特性を利用して、ICのフル3次元熱解析を実行します。 3D可視化で、ICのダイナミックな温度マップを表示し、テープアウト前にホットスポットを修正することが可能です。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ノンリニア回路シミュレーションとレイアウト機能付きのADSホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
W3050E PathWave 電気-熱ダイナミック・モデル・ジェネレータは、時間変動する電熱(ETH)モデルを生成し、その後の電気-熱シミュレーションを通常10倍と劇的に加速化。
W3059E ADS 電気-熱 HPC 1パックは拡張可能なパラレルETHシミュレーションを搭載し、解析を加速化することで高速かつ詳細なETH解析カバレージを実現します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。