這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
利用 Keysight W3078E PathWave 進階 DDR AMI 建模軟體,設計人員可針對不同記憶體介面,特別是 GDDR6X、GDDR7,甚至 DDR6 等下一代記憶體系統,建構單端 PAM4 AMI 模型。
產品特性
W3078E PathWave 進階 DDR AMI 建模軟體具有下列特性:
- 針對下一代記憶體介面建構準確的單端 PAM4 AMI 模型
- 先進的單端 PAM4 建模功能,包括:
- 預擊和解加強等化
- 位準不匹配率(RLM)
- 信號雜訊失真比(SNDR)
- PAM4 信號映射
- 延遲
- Vref 校驗
- 自訂 CTLE
- AGC
- 壓縮
- DFE
- 前向時脈 - 簡化 AMI 建模工作流程
- 用於 AMI 建模的全系列解決方案(客製和內建解決方案)
- 以各種檔案格式輸出模型:.ami、.dll、.so、.ibs、.conf
PAM4 調變已廣泛用於 SerDes 應用。 從 GDDR6X 應用開始,記憶體介面已廣泛採用多位準調變,以便支援更高的資料傳輸速率。 利用 PathWave 先進 DDR AMI 建模軟體,設計人員可為新型記憶體介面建立單端 PAM4 AMI 模型,讓您加快推出新產品。 發射器的 AMI 模型包含下列模型參數:位準不匹配率(RLM)和信號雜訊失真比(SNDR)。 接收器的 AMI 模型包括:Vref 校驗、CTLE(標準與客製)、DFE、增益壓縮,以及前向時脈(forwarded clocking)。 使用抖動追蹤和卓越的 IO 功能,信心十足地預測眼圖閉合情況。 利用精靈驅動的工作流程,簡化您的工作流程。 PathWave 進階 DDR AMI 建模軟體是業界首見的解決方案,提供完整的客製和內建預設,方便您快速完成單端 PAM4 建模。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助