何をお探しですか?
W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modeler
メモリインタフェース用のウィザード駆動AMIモデル生成ワークフローにより迅速、容易、かつ正確にGDDR6XのシングルエンドPAM4 AMIモデルを生成。
W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modelerは、設計者による(特にGDDR6X、GDDR7、およびDDR6など次世代メモリシステムを対象とした)メモリインターフェース用のシングルエンドPAM4 AMIモデル構築を実現します。
主な特長
W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modelerには以下が含まれます:
- 次世代メモリインタフェース用の正確なシングルエンドPAM4 AMIモデル生成
- 高度なシングルエンドPAM4モデル機能には以下が含まれます:
- プリシュートおよびディエンファシスイコライゼーション
- RLM(レベル不整合比)
- SNDR(信号対雑音歪み比)
- PAM4信号のマッピング
- Delay
- Vref 校正
- カスタムCTLE
- AGC
- 圧縮
- DFE
- フォワードクロック - AMIモデリングワークフローを合理化
- AMIモデリングのためのフルレンジのソリューション(カスタムおよび内蔵ソリューション)
- 送信するファイルのパックアップ:.ami、.dllまたは.so、.ibs、.conf
従来、SerDesアプリケーションでは、PAM4変調が広く使われてきました。 より高いデータ・スループットをサポートするために、GDDR6Xアプリケーションをはじめとして、メモリインタフェースにマルチレベルの変調が採用されるようになりました。 PathWave Advanced DDR AMI Modelerは、設計者がメモリインターフェース用のシングルエンドPAM4 AMIモデルを構築するのに役立ち、正確な方法で市場投入までの時間を短縮することを可能にします。 トランスミッター用のAMIモデルには、モデルパラメータが含まれており、RLM(レベル不整合比)とSNDR(信号対雑音歪み比)などがあります。 レシーバー用のAMIモデルに含まれるのは:Vref校正、CTLE(標準およびカスタム)、DFE、利得圧縮、フォーワードクロックなどです。 ジッタートラッキングと他にはないIO機能により、アイクロージャーを確実に予測します。 ウィザード駆動のワークフローでワークフローを合理化します。 PathWave Advanced DDR AMI Modelerは、フルレンジのソリューションを提供する業界初のソリューションであり、シングルエンドPAM4のモデリングオプションのためのカスタムおよびビルトインプリセットを提供します。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。