무엇을 찾고 있습니까?
설계자들은 W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modeler를 사용하면 메모리 인터페이스에 대한 싱글 엔드 PAM4 AMI 모델을 구축할 수 있습니다. 이 도구는 GDDR6X, GDDR7, 그리고 잠재적으로 DDR6을 포함한 차세대 메모리 시스템에 특히 유용합니다.
주요 특징
W3078E PathWave Advanced DDR AMI Modeler의 주요 특징:
- 차세대 메모리 인터페이스에 대한 정확한 싱글 엔드 PAM4 AMI 모델 생성
- 고급 싱글 엔드 PAM4 모델 기능에는 다음이 포함됩니다.
- 프리슛 및 디엠퍼시스 균등화
- RLM(Level Mismatch Ratio)
- SNDR(Signal to Noise Distortion Ratio)
- PAM4 신호 매핑
- 지연
- Vref 교정
- 맞춤형 CTLE
- AGC
- 압축
- DFE
- 포워디드 클러킹 - AMI 모델링 워크플로 간소화
- AMI 모델링을 위한 완벽한 솔루션(맞춤형/내장 솔루션)
- 전송할 파일 압축: .ami, .dll 또는 .so, .ibs, .conf
전통적으로, PAM4 변조는 SerDes 분야에서 폭넓게 사용되어 왔습니다. 더 큰 데이터 처리량을 지원하기 위해 GDDR6X 어플리케이션부터 메모리 인터페이스에 멀티레벨 변조가 채택되었습니다. PathWave Advanced DDR AMI Modeler는 메모리 인터페이스에 대한 설계자의 싱글 엔드 PAM4 AMI 모델 구축을 도와 정확한 방식으로 출시 시간을 앞당길 수 있도록 지원합니다. 송신기용 AMI 모델은 RLM(Level Mismatch Ratio)과 SNDR(Signal to Noise Distortion Ratio)을 포함한 모델 파라미터를 포함합니다. 수신기용 AMI 모델은 Vref 교정, CTLE(표준 및 맞춤형), DFE, 이득 압축, 포워드 클러킹을 포함합니다. 지터 추적 및 탁월한 IO 기능을 사용하여 자신감을 가지고 아이 닫힘을 예측하십시오. 마법사 중심 워크플로를 통해 워크플로를 간소화하십시오. PathWave Advanced DDR AMI Modeler는 싱글 엔드 PAM4의 모델링 옵션을 위한 맞춤형 프리셋과 내장된 프리셋을 포함하여 다양한 솔루션을 제공하는 업계 최초의 솔루션입니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?