Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。
Keysight R347B 雜訊源涵蓋 26.5 至 40 GHz 的頻率範圍。 利用這款波導雜訊源,您可對毫米波元件進行準確而便利的雜訊指數量測。 R347B 在待測系統或元件的輸入端提供高度精確的寬頻雜訊。 之後,雜訊指數錶會處理系統 IF 中雜訊功率的開啟/關閉比,並提供準確的雜訊指數和增益讀數。 R347B 雜訊源具有出色的 ENR 長期穩定性,因此可延長重新校驗週期,並提供更準確的雜訊指數量測。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源具有高 ENR(15 dB)、低 SWR,並提供多元的連接器選擇,是通用的 10 MHz 至 18 GHz 雜訊源。
Keysight 346B 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 由於具備 10 MHz 至 18 GHz 的超寬頻寬,346B 可取代不同頻段的多個訊號源。此外,它的 SWR 極低,可減少因測試訊號反射所造成的量測不確定性。 您可添加具備高 ENR(21 dB 典型值)的特殊選項 H01,以便量測高雜訊指數裝置,或者是選項 H42,以便量測直播衛星(DBS)低雜訊轉換器。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源(10 MHz 至 18 GHz) 具有 6dB ENR,專為準確分析輸入阻抗敏感元件的特性而設計。
Keysight 346A 雜訊源是是德科技雜訊指數解決方案的理想搭檔。 它提供 10 MHz 至 18 GHz 的寬廣頻率範圍,因此無需在不同頻段上使用多個雜訊源。 這款雜訊源的駐波比(SWR)很低,可顯著減少測試信號的反射,進而降低量測不確定性。 反射係數從 ON(開啟)到 OFF(關閉)的變化極小(<0.01),專為準確分析輸入阻抗敏感元件(如 GaAsFET 和許多 UHF 放大器)的特性而設計。
此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。
此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。
Keysight 85521A 四合一機械校驗套件模組非常小巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備母頭對母頭接頭的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85521A 直通校驗套件。
Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。
Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。
使用是德科技 U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,精確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線型號具備寬動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器可為任何調變訊號提供非常精確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 次讀數的超快速量測速度,可實現更高的製造產能。使用者還可以透過內部歸零和校準功能,節省時間並降低量測不確定度。
深入瞭解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
Keysight U2066XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 54 GHz USB 峰值與均值功率感測器。
Keysight U2066XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 54 GHz USB 峰值與均值功率感測器。
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,可協助您準確量測任何調變訊號。備有支援 USB/LAN 連接的機型,具有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變訊號執行非常準確且可重複的功率量測,量測速度達每秒 50,000 筆讀值,可大幅提高製造量測速度。使用者也可善用內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間並降低量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。有了 BenchVue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,還可透過多種顯示選項顯示量測結果。您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。
了解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
Keysight U2067XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 67 GHz USB 峰值與均值功率感測器
Keysight U2067XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 67 GHz USB 峰值與均值功率感測器
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,可協助您準確量測任何調變訊號。備有支援 USB/LAN 連接的機型,具有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變訊號執行非常準確且可重複的功率量測,量測速度達每秒 50,000 筆讀值,可大幅提高製造量測速度。使用者也可善用內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間並降低量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。有了 BenchVue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,還可透過多種顯示選項顯示量測結果。您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。
了解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
使用適用於 2.92-mm 連接器的 2 埠模組,實現更精準的量測。
使用適用於 2.92-mm 連接器的 2 埠模組,實現更精準的量測。
Keysight N4692D 微波電子校驗(ECal)模組讓您能快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀。 Keysight N4692D 是精密型 2 埠 ECal 模組,可支援頻率高達 40 GHz 的 2.92 mm 連接器。 備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。 N4692D 隨附塑膠置物箱,方便您妥善保管 ECal 模組和配件。
N4692D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍向下延伸至直流,讓使用者能透過是德科技網路分析儀的增強時域分析功能,進行寬頻裝置建模,或時域和訊號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。 與傳統的機械校驗套件相比,執行完整 2 埠校驗所需的時間和連接數減少了一半。 操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會自動進行所有的控制,可顯著減少人為操作疏失。 這樣做還可減少連接器的磨損,進而降低測試埠連接器和校驗套件的維修成本。
Keysight U2062XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 18 GHz LAN 峰值功率感測器。
Keysight U2062XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 18 GHz LAN 峰值功率感測器。
U2000 系列 USB 平均功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需另外使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。
U2000 系列 USB 平均功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需另外使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。
將開路、短路和負載標準結合於精巧單元中,易於操作且輕巧
將開路、短路和負載標準結合於精巧單元中,易於操作且輕巧
使用更小、更輕的 2 埠模組,支援 3.5 mm 或 N 型 50 Ω 連接器,可將校驗時間縮短一半。
使用更小、更輕的 2 埠模組,支援 3.5 mm 或 N 型 50 Ω 連接器,可將校驗時間縮短一半。
N7552A 是是德科技高性能比電子校驗模組系列的一員,可對向量網路分析儀進行快速、方便和準確的校驗。它可將使用傳統機械校驗套件所需的校驗時間縮短一半,只要將它連接到儀器,韌體可接著處理其餘的工作。如需執行更精密量測,請考慮 N44xx 和 N469x 系列電子校驗產品。
N7552A 支援是德科技的 PNA-X、PNA、ENA、PXI 向量網路分析儀和 FieldFox 手持式分析儀。這款 2 埠電子校驗模組支援 3.5 mm 接頭或 N 型接頭。其出色的性價比,使得更換 N7552A 比重新認證該校驗模組,更具經濟效益。
儀器安裝的韌體可控制該校驗模組,使其成為完整的整合式解決方案。儀器上的校驗碼可透過 USB 2.0 微型介面進行通訊,將校驗簡化為單次連接的完整雙埠校驗量測。