Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight U2062XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 18 GHz LAN 峰值功率感測器。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
Connectivity
USB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。