장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 컴포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
346B
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 높은 노이즈 지수 디바이스 측정을 위한 높은 ENR(공칭 21 dB)용 특수 옵션 H01을 추가하거나 DBS(Direct Broadcast Satellite) 저노이즈 블록 컨버터 측정을 위한 옵션 H42를 추가할 수 있습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
346A
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
키사이트 346A 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사가 최소화되어 측정 불확실도가 줄어듭니다. ON에서 OFF로 반사 계수의 매우 작은 변화(0.01 미만)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스(예: GaAsFET 및 많은 UHF 앰프)의 정확한 특성화를 제공하도록 특별 설계되었습니다.
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2055XA
U2055XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 50 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A 4-in-1 기계식 교정 모듈은 오픈, 쇼트, 로드, 스루를 콤팩트한 장치에 결합합니다. 이 제품은 작고 다루기 쉬우며 가볍습니다. 스루를 통해 사용자는 암-암 커넥터가 있는 케이블 또는 필터와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 "스루" 단계에서 85521A 스루를 사용할 수 있습니다.
교정 키트에 대한 자세한 내용은 기계 및 전자 교정 키트를 참조하십시오.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
41800A
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 41800A 액티브 프로브는 5 Hz ~ 500 MHz의 높은 입력 임피던스를 제공합니다. 키사이트 41800A는 회로 신호 분석 목적으로 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용하기에 유용한 도구입니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문하십시오.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A는 키사이트의 저가형 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 속한 제품으로, 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르고 정확하게 교정할 수 있습니다. 일반적으로 전통적인 기계적 교정 키트를 사용할 때 걸리는 시간의 절반으로 교정 시간을 단축하십시오. 계측기에 연결하기만 하면 펌웨어가 나머지 작업을 처리합니다. 더 우수한 정밀도와 더 높은 정확도의 측정이 필요하다면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려하십시오.
N7550A는 키사이트의 PNA-X, PNA, ENA 및 PXI 벡터 네트워크 분석기와 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7550A는 3.5 mm 커넥터 또는 타입 N 커넥터를 지원하는 2포트 ECal 모듈입니다. 저가형 제품인 N7550A는 재인증을 받는 것보다 교체하는 것이 더 비용 효율적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어가 교정 모듈 제어에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드가 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결로 교정을 간소화해 완벽한 2-포트 교정된 측정이 가능합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
Improved DANL and TOI
Excellent conversion loss of 27 dB (max) and outstanding amplitude accuracy
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000H
U2000H USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -50 dBm에서 +30 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
U2054XA
키사이트 U2054XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 40GHz 대역의 GHz USB 평균 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스의 U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 전력 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26 dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 50,000 readings/sec의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 또한 내부 제로 및 교정 기능으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다.
키사이트 LAN 및 USB 전력 센서에 대해 자세히 알아보십시오.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
U2000B
U2000B USB 전력 센서는 10MHz에서 18GHz 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz -30 dBm에서 +44 dBm까지의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
내부 트리거링 및 트레이스 디스플레이 기능
내부 트리거링은 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링을 가능하게 하여 외부 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 신호 엔벨로프를 그래픽으로 표시하여 게이트 배치 및 트리거 레벨 설정을 지원합니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서에는 이러한 기능이 포함되어 있습니다.