測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
キーサイトR347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず、本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
346B
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト346Bは、キーサイトの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波数帯域ごとにソースを変更する必要がありません。また、SWRが低いため、測定の不確かさの主要因であるテスト信号の反射が減少します。キーサイト346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備えた汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、またDBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
346A
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
キーサイトの346Aはキーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。 広帯域(10 GHz~18 GHz)なので異なる周波数帯域で複数ソースの必要がありません。 ノイズソースの低SWRはテスト信号の反射を最小化して測定の不確かさを低減します。 オンからオフにしたときの反射係数の極めて小さな変化(<0.01)は、特に、入力-インピーダンス-感度デバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の正確な特性評価のために設計されています。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
For detailed information on calibration kits, please refer to Mechanical/Electronic Calibration Kits.
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8485A
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズ(オプション200搭載)は、DCまで測定が行えるKeysightで最初のパワーセンサです。特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに有用です。
外部トリガにより、信号ノイズ・フロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。U8480シリーズ パワー・センサに搭載されたトリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスから標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を入力できます。
Keysight BenchVueソフトウェアでは、U8480シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000A
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
1131B
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
エンベディッドデザインで高速差動/シングルエンドプロービングが必要な場合は、Infiniium 2.5~3 GHzオシロスコープを完全に補完するInfiniiMax 3.5 GHz 1131B差動プローブアンプが最適です。1130b~34bシリーズは、プローブヘッドやアクセサリの豊富なラインナップとの組み合わせにより、幅広い実環境のアプリケーションをサポートします。
InfiniiMax 1130B~34Bで使用できる他のプローブ・ヘッド・アクセサリのページを参照してください。