Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
Keysight R347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
346B
キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。
Keysight 346Bは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波帯ごとにソースを変える必要がありません。また、SWRが低いので、測定の不確かさの最 大要因であるテスト信号の反射が減少します。Keysight 346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備え た汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、また DBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
346A
Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。
キーサイトの346Aはキーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。 広帯域(10 GHz~18 GHz)なので異なる周波数帯域で複数ソースの必要がありません。 ノイズソースの低SWRはテスト信号の反射を最小化して測定の不確かさを低減します。 オンからオフにしたときの反射係数の極めて小さな変化(<0.01)は、特に、入力-インピーダンス-感度デバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の正確な特性評価のために設計されています。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
校正キットの詳細情報につきましては、メカニカル/電子校正キットをご覧ください。
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001H
U2001H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2001B
U2001B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~6 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最高速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最高速のUSB熱電対センサです。
U8485A
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最高速のUSB熱電対センサです。
U8480シリーズ(オプション200搭載)は、DCまで測定が行えるKeysightで最初のパワーセンサです。特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに有用です。
外部トリガにより、信号ノイズ・フロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。U8480シリーズ パワー・センサに搭載されたトリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスから標準BNC-SMBケーブル経由で接続し、外部トリガ信号を入力できます。
Keysight BenchVueソフトウェアでは、U8480シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000H
U2000H USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2000B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
U2000B
U2000B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2000A
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティー解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
1131B
極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術を提供。
エンベディッドデザインで高速差動/シングルエンドプロービングが必要な場合は、Infiniium 2.5~3 GHzオシロスコープを完全に補完するInfiniiMax 3.5 GHz 1131B差動プローブアンプが最適です。このプローブアンプの極めて低い入力キャパシタンス、フラットな周波数応答、抵抗プローブチップ技術は、DUTに対して極めて小さな負荷を実現し優れた信号忠実度を提供します。InfiniiMax 1130B~34Bシリーズは、プローブヘッドやアクセサリの豊富なラインナップとの組み合わせにより、幅広い実環境のアプリケーションをサポートします。これらのアクセサリは最も厳しいメカニカルアクセス要件を満たすことができます。
InfiniiMax 1130B~34Bで使用できる他のプローブ・ヘッド・アクセサリを表示するには、InfiniiMaxプローブアクセサリのページを参照してください。