モデル:
U8485A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
U8480シリーズは、以前の熱電対センサのクラス最高のリニアリティを維持した世界最速のUSB熱電対センサです。
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
DC to 33 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,242,243
モデル:
U8485A
納期:
数量
オプション
1
USBパワー・センサ; 10MHz~33GHz; -33dBm~+20dBm | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
コネクタ 3.5mm (DCブロック) 10MHz~33GHz
U8480シリーズ(オプション200搭載)は、DCまで測定が行えるKeysightで最初のパワーセンサです。特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに有用です。
外部トリガにより、信号ノイズ・フロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。U8480シリーズ パワー・センサに搭載されたトリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスから標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を入力できます。
Keysight BenchVueソフトウェアでは、U8480シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。