DC/10 Mhz 至 33 GHz USB 熱耦合功率感測器

U8480 系列是全球最快的 USB 熱電偶感測器,同時不影響傳統熱電偶感測器業界最佳的線性度。

產品影像
  • Connector type

    3.5 mm (m)

  • Frequency range

    DC to 33 GHz

  • Power range

    -35 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U8485A DC/10 MHz – 33 GHz USB 熱電偶功率感測器
U8485A DC/10 MHz – 33 GHz USB 熱電偶功率感測器

型號:

U8485A

數量

選購項目

1

USB 功率感測器;10MHz-33GHz;-33dBm 至 +20dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。| 隨附配件保固 3 個月

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

1

連接器 3.5mm (DC Block) 10MHZ-33GHZ

焦點訊息

  • 頻率範圍 DC/10 MHz 至 33 GHz
  • 熱耦感測器擁有每秒超過 400 筆讀值的最快速量測速度(自由運行/快速緩衝模式)
  • 業界最佳低於 0.8% 的線性度
  • -35 dBm 到 +20 dBm 的寬廣動態範圍
  • 可追溯至美國國家技術標準局(NIST)或國家物理實驗室(NPL)的準確校驗
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

提供低至直流範圍的量測

U8480 系列是是德科技第一款功率感測器,具有最低至直流(需要選項 200)的量測能力。對於信號源/網路分析儀校驗和功率參考,以及 EMC 應用,這是非常實用的功能。

內建外部觸發輸入

其外部觸發功能可準確觸發非常接近訊號雜訊底線的小訊號。U8480 X 系列功率感測器內建觸發輸入介面,方便您從訊號源或待測裝置上,透過標配的 BNC 轉 SMB 纜線,將外部觸發訊號直接連接到 USB 感測器。

直接在 PC 上執行量測

Keysight BenchVue 軟體支援 U8480 系列功率感測器。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只要將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。