Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
R347B
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Die Rauschquelle Keysight R347B deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Diese Hohlleiter-Rauschquelle ermöglicht präzise und komfortable Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten. Die R347B liefert hochpräzises Breitbandrauschen am Eingang des zu testenden Systems oder Bauteils. Das Rauschzahlmessgerät verarbeitet anschließend das Ein-/Aus-Verhältnis der im ZF-Bereich des Systems vorhandenen Rauschleistung und liefert einen genauen Messwert für Rauschzahl und Verstärkung. Die Rauschquelle R347B zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität des ENR-Wertes über die Zeit aus, was längere Rekalibrierungszyklen und genauere Rauschzahlmessungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Geräuschquellen
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
346B
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die Keysight 346B Rauschquelle ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahlmessungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 18 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen der Testsignale. Mit der Option H01 für hohes ENR (typischerweise 21 dB) können Sie Geräte mit hoher Rauschzahl messen. Alternativ steht die Option H42 für die Messung von rauscharmen Blockkonvertern für Satelliten-Direktübertragung (DBS) zur Verfügung.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
346A
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
U2055XA
Der U2055XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 50 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
U2053XA
Der Keysight U2053XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 33 GHz.
Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2000B
Der USB-Leistungssensor U2000B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
U2001B
Der USB-Leistungssensor U2001B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 dBm bis +44 dBm.
Interne Trigger- und Trace-Anzeigefunktion
Die interne Triggerung ermöglicht die Auslösung anhand der Hüllkurve des Impulssignals, wodurch ein externes Signal überflüssig wird. Die Trace-Anzeige visualisiert die Signalhüllkurve und unterstützt so die Positionierung des Gates und die Einstellung des Triggerpegels. Alle Leistungssensoren der Serie U2000, mit Ausnahme des U2004A, verfügen über diese Funktionen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
U8489A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne dabei die Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 zu beeinträchtigen. Der U8489A deckt den breitesten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 120 GHz ab.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8488A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8487A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelement-Leistungssensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelement-Sensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
U8481A
Die U8480-Serie ist der weltweit schnellste USB-Thermoelementsensor, ohne Kompromisse bei der Linearität der älteren Thermoelementsensoren der Serien 8480/N8480 einzugehen, und das alles in einem kompakten USB-basierten Formfaktor.
Führen Sie Messungen bis in den Gleichstrombereich durch.
Die U8480-Serie ist der erste Leistungssensor von Keysight, der Gleichspannung messen kann. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Kalibrierung von Signalquellen/Netzwerkanalysatoren, Leistungsreferenzen und EMV-Anwendungen.
Eingebauter externer Trigger-Eingang
Ein externer Trigger ermöglicht die präzise Auslösung kleiner Signale nahe dem Rauschpegel. Bei den Leistungssensoren der Serie U8480 können Sie ein externes Triggersignal von einer Signalquelle oder einem Prüfling direkt über ein Standard-BNC-auf-SMB-Kabel an den USB-Sensor anschließen.
Beinhaltet Wellenleiter-zu-Koaxial-Adapter, Anschlüsse, Unterputz-Kurzschlüsse und andere Komponenten, die für FieldFox-Kalibrierungen geeignet sind.
Beinhaltet Wellenleiter-zu-Koaxial-Adapter, Anschlüsse, Unterputz-Kurzschlüsse und andere Komponenten, die für FieldFox-Kalibrierungen geeignet sind.
N9911X
Beinhaltet Wellenleiter-zu-Koaxial-Adapter, Anschlüsse, Unterputz-Kurzschlüsse und andere Komponenten, die für FieldFox-Kalibrierungen geeignet sind.
N9911X ist eine Sammlung kostengünstiger Hohlleiterkomponenten, die sich hervorragend für die Kalibrierung von FieldFox CAT- und VNA-Geräten eignen. Die Definitionen des N9911X-Kalibrierungskits sind in die FieldFox-Firmware integriert und können von der FieldFox-Website für Kalibrierungskits heruntergeladen werden.
Die Komponentenbeschreibungen finden Sie auf der Registerkarte „Optionen“.
Weitere Informationen zu Kabeln und Zubehör für Netzwerk-Analysatoren finden Sie unter Netzwerk-Analysator-Zubehör .