Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
R347B
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído Keysight R347B cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Essa fonte de ruído de guia de onda permite fazer medições precisas e convenientes do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas. O R347B fornece ruído de banda larga altamente preciso na entrada do sistema ou componente em teste. O medidor do fator de ruído então processa a relação ON/OFF da potência de ruído presente no IF do sistema e fornece uma leitura precisa do fator de ruído e do ganho. A fonte de ruído R347B tem uma estabilidade ENR notável ao longo do tempo, o que permite ciclos de recalibração mais longos e medições mais precisas do fator de ruído.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
346B
A alta ENR (15 dB), o baixo SWR e a variedade de conectores da fonte de ruído Keysight 346B tornam-na uma fonte de ruído de uso geral para a faixa de 10 MHz a 18 GHz.
A fonte de ruído Keysight 346B é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 18 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição, que são os reflexos dos sinais de teste. Adicione a opção especial H01 para ENR alto (21 dB típico) para medir dispositivos de alto fator de ruído ou a opção H42 para medir conversores de bloco de baixo ruído de transmissão direta por satélite (DBS).
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
346A
A fonte de ruído Keysight 346A (10 MHz a 18 GHz) com ENR de 6 dB foi projetada especialmente para a caracterização precisa de dispositivos sensíveis à impedância de entrada.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
U2055XA
O U2055XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 50 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
U2053XA
O Keysight U2053XA é um sensor de potência média USB rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica de 10 MHz a 33 GHz.
Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica U/L2050/60 X-Series da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com uma ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com uma velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite um maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração.
Saiba mais sobre os sensores de energia LAN e USB da Keysight
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2000B
O sensor de potência USB U2000B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 18 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
U2001B
O sensor de potência USB U2001B mede a potência média na faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz e na faixa de potência de -30 dBm a +44 dBm.
Capacidade de acionamento interno e exibição de rastreamento
O acionamento interno permite o acionamento com base no envelope do sinal de burst, eliminando a necessidade de um sinal externo. A exibição do traço fornece uma visão gráfica do envelope do sinal para auxiliar na colocação do gate e na configuração do nível de acionamento. Todos os sensores de potência U2000, exceto o U2004A, possuem esses recursos.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
U8489A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480. O U8489A cobre a mais ampla faixa de frequência, de CC a 120 GHz.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8488A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8487A
A série U8480 é o sensor de potência termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopares da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
U8481A
A série U8480 é o sensor termopar USB mais rápido do mundo, sem comprometer a linearidade dos sensores termopar da série 8480/N8480, tudo em um formato compacto baseado em USB.
Realize medições até a faixa de CC
A série U8480 é o primeiro sensor de potência da Keysight com capacidade para medir até DC. Esse recurso é especialmente útil para calibração de fontes de sinal/analisadores de rede, referências de potência e aplicações EMC.
Entrada de disparador externo integrada
Um disparador externo permite o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído. Com os sensores de potência da série U8480, você pode conectar um sinal de disparo externo de uma fonte de sinal ou dispositivo em teste diretamente ao sensor USB usando um cabo BNC para SMB padrão.
Faça medições precisas para qualquer sinal modulado com os sensores de potência da série X U2040 da Keysight Technologies, Inc.
Faça medições precisas para qualquer sinal modulado com os sensores de potência da série X U2040 da Keysight Technologies, Inc.
U2049XA
Faça medições precisas para qualquer sinal modulado com os sensores de potência da série X U2040 da Keysight Technologies, Inc.