お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
346B ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
The Keysight 346B noise source's high ENR(16dB), low SWR and variety of connectors make it general-purpose noise source for the range 10 MHz to 18 GHz...
ハイライト
Keysight 346Bは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波帯ごとにソースを変える必要がありません。また、SWRが低いので、測定の不確かさの最 大要因であるテスト信号の反射が減少します。Keysight 346Bは、高いENRと低いSWRを実現し、各種コネクタを備え た汎用ノイズ・ソースです。高雑音指数デバイスの測定には、高ENR(代表値21dB)用の特別オプションH01を、また DBS(直接放送衛星)の低ノイズ・ブロック・コンバータの測定には、オプションH42を追加してください。
- 低SWRにより雑音指数(NF)測定の不確かさが減少
- 特定周波数でのENR値の個別校正により確度が向上
- 校正ENR値がラベルに印刷されているため、Keysight 8970Bへの入力が容易
主な仕様
Maximum frequency
18 GHz
Maximum frequency
18 GHz
さらに表示
ENR Range:
14 to 16 dB
ENR Automatic Download:
いいえ
Excess Noise Ratio (ENR):
14-16 dB
Frequency range:
10 MHz to 18 GHz
Maximum frequency:
18 GHz
Minimum frequency:
10 MHz
Minimum Frequency Range:
10 MHz
Temperature Compensation:
いいえ
Type:
Noise Source
Works with:
NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
Interested in a 346B?
Extend the capabilities for your Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 15 dB
Featured Resources for 346B Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 15 dB
Related Products
Want help or have questions?