Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
346B
키사이트 346B 노이즈 소스는 높은 ENR(15dB)과 낮은 SWR, 그리고 다양한 커넥터가 있어 10 MHz ~ 18 GHz 범위의 범용 노이즈 소스로 활용할 수 있습니다.
키사이트 346B 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태로 나타나는 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 높은 노이즈 지수 디바이스 측정을 위한 높은 ENR(통상 21 dB)용 특수 옵션 H01을 추가하거나 DBS(Direct Broadcast Satellite) 저노이즈 블록 컨버트 측정을 위한 옵션 H42를 추가할 수 있습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
346A
6dB ENR의 키사이트 346A 노이즈 소스(10 MHz ~ 18 GHz)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
키사이트 346A 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 수치 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 18 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사가 최소화되어 측정 불확실도가 줄어듭니다. ON에서 OFF로 반사 계수의 매우 작게 변화(0.01 미만)는 입력 임피던스에 민감한 디바이스(예: GaAsFET 및 많은 UHF 앰프)의 정확한 특성화를 제공하도록 특수 설계되었습니다.
The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
U2055XA
The U2055XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 50 GHz USB average power sensor.
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
Learn more about Keysight LAN and USB Power Sensors
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
85521A
작은 유닛으로 개방, 단락, 부하 및 관통을 조합한 이 모듈로 삽입 불가 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다.
The 85521A 4-in-1 mechanical calibration module combines an open, short, load, and through in a compact unit. The product is small, easy to handle, and light weight. The through allows users to easily calibrate non-insertable devices, such as a cable or filter with female-female connectors. During the "thru" part of the calibration, the 85521A through can be used.
For more information about calibration kits, please visit Mechanical and Electronic Calibration Kits.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
41800A
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 41800A 액티브 프로브는 5 Hz ~ 500 MHz의 높은 입력 임피던스를 제공합니다. 키사이트 41800A는 회로 신호 분석 목적으로 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용하기에 유용한 도구입니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문하십시오.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고, 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고, 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고, 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A는 키사이트의 저가형 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 속한 제품으로, 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르고 정확하게 교정할 수 있습니다. 일반적으로 전통적인 기계적 교정 키트를 사용할 때 걸리는 시간의 절반으로 교정 시간을 단축하십시오. 계측기에 연결하기만 하면 펌웨어가 나머지 작업을 처리합니다. 더 우수한 정밀도와 더 높은 정확도의 측정이 필요하다면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려하십시오.
N7550A는 키사이트의 PNA-X, PNA, ENA 및 PXI 벡터 네트워크 분석기와 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7550A는 3.5 mm 커넥터 또는 타입 N 커넥터를 지원하는 2-포트 ECal 모듈입니다. 저가형 제품인 N7550A는 재인증을 받는 것보다 교체하는 것이 더 비용 효과적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어가 교정 모듈 제어에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드가 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결로 교정을 간소화해 완벽한 2-포트 교정된 측정이 가능합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
향상된 DANL 및 TOI
27 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
U2000H
U2000H USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -50 dBm to +30 dBm.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
U2054XA
The Keysight U2054XA is a fast, accurate and wide dynamic range 10 MHz – 40 GHz USB average power sensor.
Accurately measure any modulated signal with the Keysight Technologies, Inc. U/L2050/60 X-Series wide dynamic range power sensors. The USB/LAN connectivity models come with a wide dynamic range, covering -70 to +26 dBm. This sensor offers very accurate and repeatable power measurements for any modulated signal and comes with a super-fast measurement speed of 50,000 readings/sec, which enables higher manufacturing throughput. Users can also save time and reduce measurement uncertainty with the internal zero and calibration function.
Learn more about Keysight LAN and USB Power Sensors
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
U2000B
U2000B USB Power Sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 18 GHz and power range -30 dBm to +44 dBm.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
U2001A
U2001A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 지원하고 별도의 전력계가 필요하지 않아 빠르고 간단한 설정이 가능합니다.
Internal Triggering and Trace Display Capability
Internal triggering allows triggering based on the burst signal envelope, eliminating the need for an external signal. The trace display provides a graphical view of the signal envelope to assist with gate placement and trigger level setup. All U2000 power sensors, except for the U2004A, feature these capabilities.