Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight U2067XA 是一款快速、準確且具寬廣動態範圍的 10 MHz 至 67 GHz USB 峰值與均值功率感測器
Frequency range
10 MHz to 67 GHz
Connectivity
USB
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
1.85 mm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,可協助您準確量測任何調變訊號。備有支援 USB/LAN 連接的機型,具有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變訊號執行非常準確且可重複的功率量測,量測速度達每秒 50,000 筆讀值,可大幅提高製造量測速度。使用者也可善用內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間並降低量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。有了 BenchVue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,還可透過多種顯示選項顯示量測結果。您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。
了解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。