Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
キーサイトU2067XAは、高速、高精度、広ダイナミックレンジの10 MHz~67 GHz USBピーク/平均パワーセンサです。
Frequency range
10 MHz to 67 GHz
Connectivity
USB
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
1.85 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーのU/L2050/60 Xシリーズ広ダイナミックレンジパワーセンサを使用して、あらゆる変調信号を正確に測定します。USB/LAN接続モデルは、-70~+26 dBmをカバーする広いダイナミックレンジを備えています。このセンサは、あらゆる変調信号に対して非常に高精度で再現性のある電力測定を提供し、50,000回/秒の超高速測定速度を備えており、製造スループットの向上を可能にします。ユーザーは、内部ゼロ調整および校正機能により、時間を節約し、測定の不確かさを低減することもできます。U/L2050/60 Xシリーズは、キーサイトのBenchVueソフトウェアによってサポートされています。BenchVueを使用すると、プログラミングなしで、パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化できます。センサをPCにインストールされたBenchVue BV0007Bパワーメータ/センサ制御および解析アプリに接続するだけで、平均電力測定と解析を実行できます。
Keysight LAN / USBパワーセンサ の詳細を見る。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。